Fracionamento de líquidos de gás natural

Fracionamento de GNL

Opere seu processo de fracionamento de GNL com segurança e flexibilidade para cumprir com eficiência as especificações de produto e as exigências de mercado

Otimize a flexibilidade sob todas as condições operacionais

No intuito de entrar em sintonia com o mercado e as exigências e as especificações de produção, seu processo de fracionamento requer flexibilidade para composições de GNL variadas. As soluções de automação da Emerso ajudam a controlar a produtividade e minimizar as perturbações por troca de alimentação. Você responderá com precisão a distúrbios de processo causados pela variabilidade na taxa de alimentação, qualidade de alimentação, temperatura e pressão nas torres de destilação. Isso significa que você vai melhorar a sua habilidade para responder a qualquer demanda com confiança e operar com mais eficiência.

 

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Otimize a flexibilidade sob todas as condições operacionais

O mais recente

O novo transmissor wireless da Emerson oferece flexibilidade sem precedentes para controle e...

O Rosemount™ 802 Transmissor multidiscreto de entrada ou saída wireless permite controle remoto de ativos que ajuda a reduzir custos, melhorar a...

Aprimoramento do software Edge ajuda a proteger os dados e garante visibilidade contínua do processo

O DeltaV™ Edge Environment da Emerson foi atualizado para incluir um novo recurso de “Store and Forward”, que minimiza riscos e reduz custos...

A Emerson comemora 150 anos de proteção contra sobrepressão e inovação de válvulas Crosby

As válvulas de alívio de pressão Crosby melhoram a segurança e aumentam o tempo de atividade ao fornecer proteção confiável contra sobrepressão...
Ative o JavaScript para usar este site.