A Emerson tem o portfólio de componentes de alto desempenho adequados para aplicações de hidrogênio mais completo do setor. Nossos especialistas estão prontos para fazer parceria com você para identificar produtos ou soluções integradas.
A mistura de hidrogênio com gás natural não é novidade. As tecnologias de automação garantiram que os operadores mantenham a segurança da rede de gasodutos, bem como a segurança da equipe por meio da detecção precoce de vazamentos e a redução de riscos avançados.
Reguladores de pressão
Produtos de regulagem de pressão para ar comprimido, gás natural, vapor, combustível, propano, gases especiais, água e outros fluidos de processo.
Detecção de chama e gás da Rosemount
Proteja a vida e bens com os detectores de chama e gás da Rosemount da Emerson.
Injeção de odorizador
Um sistema computadorizado de injeção de odorizador proporcional à vazão de gás que garante uma dosagem muito precisa do líquido odorizante.
Anderson Greenwood série 200
Válvulas de alívio operadas por piloto que oferecem tecnologia avançada e desempenho premium para proteção contra sobrepressão.
Rosemount X-well
Os produtos de medição de temperatura da Emerson fornecem soluções inovadoras para suas aplicações mais desafiadoras.
Reduza o custo de manutenção identificando problemas na tubulação com precisão e eficiência com a gestão aprimorada de dados.
Controladores Edge RX3i (integração de dados e padronização do sistema opcionais com DeltaV)
Controles determinísticos de alta velocidade escaláveis, abertos e interoperáveis para suas aplicações mais exigentes.
Pipeline Manager
A solução líder do setor para o monitoramento em tempo real de gasodutos e oleodutos.
As tecnologias de automação podem fornecer uma imagem detalhada das operações atuais, do rastreamento de produtos e da composição de fluidos, o que pode reduzir riscos e otimizar a capacidade.
Válvula contra sobretensão/para tubulação de passagem plena Fisher
Uma válvula de controle de passagem plena projetada para pressão, vazão e controle de processo otimizados.
Computadores de vazão séries FB1000 e FB2000
Melhore o desempenho da metrologia, reduza a incerteza de medição e garanta o cumprimento dos contratos de medição.
Computador de vazão FloBoss 107
A solução ideal de medição para muitas aplicações de gás natural que monitoram, medem e controlam equipamentos em um ambiente remoto.
Computador de vazão FloBoss™ S600+
Um computador de vazão de montagem em painel ideal para aplicações de medição fiscal, transferência de custódia, carregamento de bateladas e comprovação do medidor.
Soluções Zedi SCADA
Visualize e controle remotamente os equipamentos de produção de petróleo e gás no campo em qualquer lugar, a qualquer hora.
PipelineManager®
A solução líder do setor para o monitoramento em tempo real de gasodutos e oleodutos.
Operações remotas DeltaV
Acesse o DeltaV™ sistema de controle distribuído de forma segura e remota para executar operações e funções de engenharia seguindo as práticas recomendadas e tecnologias comprovadas em campo da Emerson.
Unidade de terminal remoto (RTU) FB3000
Aproveite sua infraestrutura de comunicação e sensores existentes enquanto traz recursos de gestão de informações em tempo real para sua operação.
As tecnologias de medição podem impactar as operações por garantirem a conformidade com os padrões de qualidade do gás e acordos contratuais.
O Rosemount 770XA Cromatógrafo de gás fornece análise precisa de gás natural em um projeto estilo transmissor à prova de explosão.
Medidor Coriolis da Micro Motion
Nossos medidores Coriolis fornecem confiabilidade incomparável para suas necessidades de medição de densidade, vazão volumétrica e vazão mássica.
Conte com conhecimento e soluções inovadoras amplamente testadas, precisas e confiáveis, projetadas para as aplicações de hidrogênio mais exigentes.
A Emerson tem o portfólio de componentes de alto desempenho adequados para aplicações de hidrogênio mais completo do setor. Nossos especialistas estão prontos para fazer parceria com você para identificar produtos ou soluções integradas.
A rede global de especialistas da Emerson tem longa experiência em medição, controle de pressão e segurança e pode auxiliar os clientes com tecnologias que fornecem informações em tempo real e certeza operacional.
A Emerson tem uma rede de especialistas de suporte disponíveis para a gestão do ciclo de vida do produto, bem como consultores que podem ajudar a otimizar o desempenho de produtos e preparar a equipe com treinamento personalizado.
Perguntas frequentes sobre a mistura de hidrogênio
O hidrogênio é mais comumente misturado com gás natural, como o biometano. A quantidade de H2 no gás misturado pode variar de menos de 1% a 30%, dependendo da aplicação e das propriedades da infraestrutura de gás existente. Devido à sua eficiência de combustão muito maior, o hidrogênio produzido a partir de fontes de energia renováveis pode ser injetado em dutos de gás natural. As misturas resultantes desse processo podem gerar calor e energia com menos emissões do que usar apenas gás natural.
Depois que o gás natural é extraído da terra e refinado para uso como combustível, ele normalmente entra em uma rede de grandes gasodutos de transmissão que o transportam para cidades e instalações industriais em uma determinada área geográfica. O hidrogênio pode então ser injetado nos dutos de gás natural por meio de sistemas de injeção em praticamente qualquer ponto ao longo da rede de transmissão ou mais a jusante ao longo das linhas de distribuição menores de cidades individuais que servem aos usuários finais comerciais e residenciais.
O limite de quanto de hidrogênio pode ser misturado com gás natural depende de vários fatores, incluindo o projeto e os materiais usados para construir o gasoduto, a condição e operação de compressores e outros equipamentos críticos e o projeto de aplicações como turbinas e processos de manufatura de plástico que queimam gás natural. Isso se deve principalmente ao quão corrosivo é o hidrogênio puro, o que faz com que o metal se torne frágil, e ao fato de que ele é normalmente manuseado a pressões muito altas, o que aumenta o risco de vazamentos e incidentes de segurança.
Manter a pureza de H2 e medir com precisão a vazão de gás ao longo da rede de gasodutos também é essencial para garantir lucratividade e continuidade do serviço. Além disso, como o hidrogênio no gás misturado deve vir de fontes renováveis para que o impacto ambiental dos componentes do combustível fóssil seja compensado, é necessário que haja mais investimento, pesquisa e colaboração entre todas as partes interessadas da cadeia de valor para desenvolver e ampliar a eletrólise e outras tecnologias de hidrogênio verde. Alguns governos começaram a oferecer incentivos ao setor privado justamente com esse propósito (Drift CTA - 323561- Level).
As tecnologias de automação avançada aumentam a consciência e o controle dos operadores sobre o processo de mistura. Os sistemas de monitoramento de corrosão não invasivos, por exemplo, podem ser facilmente adaptados aos requisitos químicos e logísticos específicos de dutos de gás com mistura. Assim, ajudam a agilizar a manutenção e detectar e tratar possíveis problemas de contenção devido a fragilização ou corrosão de borracha antes que vazamentos ou falhas ocorram.
A automação também torna mais econômico controlar e monitorar remotamente dispositivos e equipamentos em longas distâncias da tubulação. Os medidores de vazão e os controladores de ponta combinados com válvulas altamente duráveis, feitas de materiais anticorrosivos, garantem uma injeção precisa de hidrogênio. Já os cromatógrafos de gás em linha fornecem análises de BTU e da composição química em tempo real, o que facilita a otimização do controle de compressão e combustão e a manutenção da mistura adequada de H2 e gás natural.
Com a ajuda da tecnologia da Emerson, a fornecedora de energia canadense Enbridge é a primeira empresa na América do Norte a usar eletricidade renovável para produzir hidrogênio livre de emissões. A Enbridge também tem misturado hidrogênio na infraestrutura de gás natural, em um programa piloto que está fornecendo energia mais limpa para 3.600 casas. Este projeto escalável é um exemplo de como o hidrogênio azul ou descarbonizado pode ajudar a criar economias locais de baixo carbono e um futuro de energia mais sustentável.