Medidores de vazão Coriolis para massa, volume e densidade
Nossos medidores Coriolis fornecem confiabilidade incomparável para suas necessidades de medição de densidade, vazão volumétrica e vazão mássica.
Com os medidores Coriolis da Micro Motion, a Emerson proporciona uma variedade de produtos adaptados para suas necessidades de aplicação. Nossos medidores de vazão Coriolis são compostos por um sensor, que contém os tubos de medição, e um transmissor, que mostra as saídas e possibilita a configuração do medidor para o seu processo. Continue lendo para conhecer a nossa família Coriolis: nossos sensores, transmissores e opções de softwares que fornecem a solução definitiva para as suas necessidades mais críticas de medição da vazão.
Os medidores de vazão e densidade Coriolis série G da Micro Motion são ideais para aplicações de monitoramento e otimização de processos, facilitando a escolha com modelos pré-selecionados, instalação simples com formato compacto líder de mercado, conectividade rápida com os mais recentes transmissores Micro Motion e manutenção simplificada com o Smart Meter Verification.
Os medidores série T têm peças molhadas em titânio para resistência à corrosão e oferecem medição de vazão superior em um design de tubo reto e diâmetro interno total.
O design de tubo reto único é para autodrenagem e
permite que o medidor seja limpo ou esterilizado no local (CIP/SIP). O percurso reto da vazão também resiste à obstrução e pode utilizar dispositivos para limpeza com sistema pig.
A série TA de medidores de densidade e vazão da Coriolis tem todo o material em contato com o processo construído de tântalo puro e é ideal para o manuseio de fluidos corrosivos como ácidos e bases. Diversos diâmetros de linha estão disponíveis para fornecer uma plataforma ideal para aplicações de medição de batelada, distribuição, alocação e dentro da planta.
Certas aplicações têm exigências específicas, como requisitos de temperatura, pressão ou acabamento de superfície. A Micro Motion tem uma ampla variedade de medidores de vazão específicos para aplicação para lidar até mesmo com os processos mais difíceis de serem medidos.
| |
---|---|
Este transmissor resistente para montagem em campo ou caminhões oferece um histórico abrangente de dados e inclui diagnóstico avançado, tal como o Smart Meter Verification e o Zero Verification, para garantir a confiabilidade na medição. Está disponível uma ampla variedade de saídas, incluindo as programáveis, as de EtherNet e as FOUNDATION Fieldbus.
O transmissor Micro Motion 4700 oferece um invólucro compacto C1D1 (Zona 1), capacidade de dimensionamento de 1 a 3 canais de saída que são opções configuráveis e licenciadas, compatibilidade com versões anteriores de 4 fios/9 fios e podem ser totalmente configuráveis usando a interface do operador local. O historiador de dados opcional permite a capacidade de acessar os dados de diagnóstico do medidor e do processo com carimbo de hora. O display Bluetooth® opcional oferece configuração sem fio que ajuda a evitar a necessidade de uma permissão de trabalho a quente para se- conectar ao dispositivo e aumenta a produtividade e segurança, minimizando o tempo gasto em áreas perigosas potenciais. O Smart Meter Verification Basic™ está integrado como um padrão que oferece confiança de que o medidor está funcionando corretamente.
O medidor de dois fios Coriolis 4200 diminui as despesas de capital e oferece um tempo de comissionamento mais rápido, capaz de compartilhar energia e sinal no mesmo par de fios, reduzindo custos de instalação, engenharia e planejamento. O medidor Coriolis de dois fios não precisa de trechos retos ou condicionamento de vazão, oferecendo uma solução robusta, repetível e confiável, sem peças móveis e com ampla rangeabilidade, melhorando a qualidade e levando a menos retrabalho e desperdício.
Com um projeto compacto e leve, o transmissor 1600 oferece facilidade de integração com uma conexão Ethernet nativa e Power over Ethernet. Um conjunto de soluções de software fornece confiança na medição e informações valiosas sobre o processo nas aplicações mais desafiadoras. O recurso de histórico de dados captura informações valiosas sobre eventos de processo, qualidade de fluidos e estabilidade de medição durante períodos longos e curtos.
Certas aplicações têm necessidades específicas, como entradas e saídas especiais, situações de aperfeiçoamento ou opções de softwares específicas. A Micro Motion tem uma ampla gama de aplicações de transmissores específicos para lidar com esses casos especiais.
O Smart Meter Verification proporciona plena confiança na medição com uma ferramenta de diagnóstico que comunica a integridade total do medidor Coriolis, sem interromper o seu processo. O Smart Meter Verification fornece soluções precisas e confiáveis para desafios comuns de instrumentalização dos processos, reduzindo o período de inatividade, estendendo os ciclos comprovados e aumentando a certeza operacional.
O Smart Meter Verification Basic está disponível em transmissores Direct Connect, 1500, 1700, 2400, 2500, 2700 e 5700.
A medição de fase avançada da Micro Motion foi projetada por especialistas para fornecer medição e diagnóstico de processos precisos para processos complexos e ambientes de vazão multifásica desafiadores. O software avançado melhora a precisão em muitas aplicações multifásicas, como cabeça de poço direta e concentração de amido.
A medição de fase avançada é uma opção adicional nos transmissores 5700 e 1600 da Micro Motion.
A Micro Motion fornece uma variedade de opções de softwares que melhor se adaptam às suas necessidades de aplicação.
As opções de software aparecem como "Opções adicionais" em determinados transmissores da Micro Motion.