Homem em uma planta de produção

Medição de fase avançada da Micro Motion

Levando as informações de processo a um nível mais alto

Medidores de vazão Elite da Micro Motion

Entenda seu processo com medições multifasicas sem precedentes

O Advanced Phase Measurement da Micro Motion foi projetado por especialistas para fornecer medição precisa para processos complexos e ambientes de vazão multifásica desafiadores. O software avançado melhora a precisão em muitas aplicações multifásicas, como cabeça de poço direta e concentração de amido.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Entenda seu processo com medições multifasicas sem precedentes

Como funciona?

Conhecimento de tecnologia

O Advanced Phase Measurement se adapta às mudanças nas condições do processo usando um algoritmo proprietário para determinar quando há gases incorporados no processo. Quando o gás está presente, a solução inteligente corrige automaticamente as medições de massa e vazão de volume com base em valores previamente medidos sem gás.

Diagnóstico avançado do medidor

Com o Advanced Phase Measurement, não há mais espera até o final do mês para confirmar que seus objetivos de produção estão no caminho certo. O monitoramento de dados de produção em tempo real permite que você identifique instantaneamente quaisquer variações e responda rapidamente.

Medição multifásica

O Advanced Phase Measurement mede com precisão a vazão de líquido ou gás em condições multifásicas limitadas, fornecendo dados contínuos em tempo real com uma precisão de +/- 3% em até 15 por cento de fração de vazio de gás. A solução de software inteligente ajuda a melhorar a precisão da medição em aplicativos multifásicos desafiadores, como a medição direta do óleo da cabeça do poço e do separador na área petrolífera e a concentração de amido em plantas de alimentos e bebidas.

Ative o JavaScript para usar este site.