Sustentabilidade ambiental
A Emerson ajuda clientes em alguns dos setores mais essenciais do mundo a fazer progressos mensuráveis de sustentabilidade e estamos prontos para ajudar outros ao longo da mesma jornada.
Os fabricantes de componentes de bateria não devem apenas fornecer qualidade geral consistente, eles devem entregá-la ao longo dos processos de manufatura. A continuidade dos processos de manufatura significa que erros ou impurezas em um estágio inicial se acumularão, resultando em consequências muito maiores mais adiante na linha de produção. A qualidade precisa ser monitorada em todos os estágios , desde matérias-primas até a montagem de células, para manter a eficiência da produção e minimizar o desperdício. As soluções avançadas de medição da Emerson garantem um controle de batelada preciso para uma qualidade consistente do produto.
Software DeltaV Batch Analytics
Com o Batch Analytics on-line, é executada uma análise multivariável dos processos com base em modelos gerados da compilação de bateladas históricas.
Controlador PACSystems Edge RX3i
Nossa próxima geração de soluções de controle otimizam os processos industriais de maneira segura e confiável, proporcionando tranquilidade e, ao mesmo tempo, aprimorando o desempenho das operações em qualquer ambiente.
Módulo de gestão de receitas Movicon.NExT
A Movicon é a nova plataforma de software industrial da Emerson, que traz uma nova geração de sistemas HMI/SCADA com um software modular e facilmente escalável.
Medidor De Viscosidade Por Garfo Micro Motion FVM
Um medidor de viscosidade por diapasão multivariável de alto desempenho que oferece medição confiável de viscosidade, densidade e temperatura em tubulações, circuitos de bypass e tanques.
Medidores de vazão e densidade Coriolis série F compactos e drenáveis da Micro Motion
Fornecendo medição altamente confiável e robusta, os medidores de vazão da série F são a escolha preferida para aplicações de controle de processo.
Transmissor Rosemount™ 5408 de nível por radar sem contato
O Rosemount™ 5408 Transmissor de nível por radar sem contato usa tecnologia e design centrado no usuário (DCH) aperfeiçoados para fornecer medições precisas e confiáveis em materiais líquidos e sólidos.
Rosemount RBI Sensor de pH/ORP
O sensor de pH RBI foi projetado para ter maior vida útil quando usado em aplicações com sulfetos normalmente encontrados em depuradores.
A adição de dosagem de produtos químicos desigual pode levar a desperdícios químicos dispendiosos, inconsistências de matéria-prima criando desperdícios dispendiosos de produto e emissões fugitivas descontroladas. As válvulas de controle especializadas e o dimensionamento de válvulas de controle da Emerson garantem operações confiáveis.
Controlador digital de válvulas FIELDVUE™ DVC6200 da Fisher™
O desempenho do instrumento FIELDVUE DVC6200 da Fisher permite que sua operação se execute mais próxima de um set point, melhorando a qualidade do produto com um controle mais preciso.
Nome do produto: Globo de liga exótica Fisher e válvulas de controle rotativas
As válvulas de controle para serviços severos são usadas nas instalações mais difíceis na sua planta de processo.
Válvulas tipo obturador excêntrico V500 da Fisher
A válvulaCV500 da Fisher combina o valor de rangeabilidade da esfera com entalhe em V segmentada, com came, com resistência inerente nos rolamentos pesados, selo e corpo.
Válvulas guilhotina de isolamento
Fabricamos válvulas de guilhotina para serviços com lama de intensidade leve a pesada nas indústrias de mineração, processamento industrial, energia, papel e celulose, efluentes e produtos químicos.
Válvulas esfera KTM e válvulas triexcêntricas Vanessa
A Emerson tem um amplo portfólio de válvulas de isolamento criadas e testadas para oferecer o desempenho necessário para manter seus processos operando de forma segura com máxima eficiência.
Válvulas borboleta F990 Keystone
A marca Keystone, da Emerson, oferece uma gama completa de válvulas borboleta tanto para uso geral como modelos de serviço pesado e de alto desempenho.
A implementação de sistemas automatizados de segurança com resposta rápida é fundamental para minimizar incidentes com economia e manter a segurança das pessoas e do ambiente.
Sistemas de segurança DeltaV
O DeltaV SIS™ adota uma abordagem moderna para aumentar a integridade da segurança e melhorar a disponibilidade do processo.
Certificado de sensores de segurança para IEC 61508
Os sensores da Emerson são projetados para segurança, com considerações específicas para garantir um número muito baixo de falhas perigosas não detectadas e cobertura de diagnóstico para maior segurança.
Detecção ultrassônica de vazamento de gás
A detecção ultrassônica de vazamentos de gás usa sensores acústicos para identificar flutuações em ruídos dentro do ambiente do processo que são imperceptíveis ao ouvido humano.
Location Awareness
O sistema Location Awareness oferece monitoramento no tempo apropriado e com foco na segurança de seu recurso mais valioso: seu pessoal.
Monitoramento do chuveiro de segurança
Para ajudar os socorristas a atender as práticas regulatórias recomendadas e alcançar as estações de segurança rapidamente, os refinadores podem instalar um sistema de monitoramento econômico para estações de chuveiros de segurança e lava-olhos, apresentando um transmissor discreto wireless com um kit GO Switch com trava eletromagnética.
Soluções de monitoramento de corrosão Roxar e Permasense
Nossos sistemas não intrusivos usam tecnologia exclusiva de sensor e entrega de dados wireless para monitorar continuamente a perda de metal da tubulação causada pela corrosão ou erosão nos ambientes mais difíceis.
O oferecimento de uma distribuição ideal e consistente do tamanho de partículas não agrega apenas valor aos materiais do eletrodo, mas também é fundamental para garantir a qualidade final do produto, permitindo que os fabricantes otimizem: viscosidade da lama e comportamento do fluxo; densidade e porosidade do empacotamento de revestimento; capacidade da taxa de carga da célula da bateria e durabilidade do ciclo. As soluções da Emerson garantem a qualidade do produto e otimizam a produção.
Software DeltaV Batch Analytics
Com a análise de lote on-line, é executada uma análise multivariável dos processos com base em modelos gerados da compilação de bateladas históricas.
Controlador PACSystems Edge RX3i
Os sistemas de controle programáveis para automação da Emerson oferecem uma solução única e escalável, que proporciona comunicação segura em tempo real entre os controles determinísticos e aplicações não determinísticas.
Medição inovadora e tecnologia de análise
Proporcionando a gama mais abrangente de tecnologias de análise e de medição para clareza e percepção do processo.
Soluções para garantir a segurança e otimizar a produção
As tecnologias de medição, controle e elétricas líderes da Emerson, a rede global de especialistas em aplicações e os serviços de solução de engenharia tornam a empresa a parceira ideal para essa tecnologia emergente.
A Emerson é uma parceira de soluções especializadas com a flexibilidade para atender a uma ampla variedade de aplicações exigentes, desde mineração, refino, produção de células e montagem de baterias
As tecnologias da Emerson, incluindo soluções de monitoramento da condição, Plataforma Plantweb Optics e experiência em estratégia de segurança em todo o lugar, posicionam a Emerson como o parceiro perfeito para soluções baseadas em mineração que ajudam as empresas a implementar soluções de mineração em escala.
A capacidade da Emerson de fornecer tecnologia, engenharia e profunda experiência em toda a cadeia de fornecimento de baterias de íons de lítio acelera o desenvolvimento de baterias EV como uma fonte viável de energia sustentável.
Perguntas frequentes sobre manufatura de componentes de bateria EV
As matérias-primas críticas usadas na manufatura de baterias de íon-lítio (LIBs) incluem lítio, grafite, cobalto e manganês. À medida que as implementações de veículos elétricos aumentam, a produção de baterias de lítio EV para veículos está se tornando uma fonte de demanda cada vez mais importante.
A manufatura do componente da bateria de lítio (ou célula da bateria) é feita em conjuntos de eletrodos e, em seguida, montada em células de bateria. Para produzir eletricidade, as baterias de lítio EV alternam íons de lítio internamente de uma camada, chamada de ânodo, para outra, o catodo. Os dois são separados por outra camada, o eletrólito.
Cada geração de design de bateria — cilíndrica, prismática, bolsa de polímero e, agora, estado sólido — desafia os limites técnicos e exige mais da tecnologia de montagem da bateria. As soluções de soldagem ultrassônica unem de forma confiável os metais mais finos e delicados e os filmes híbridos avançados necessários para construir baterias mais densas em energia.
Materiais típicos de catodo, como NCA e NMC, são produzidos por meio da co-precipitação de materiais precursores de hidróxido de transição-metal, seguidos por calcinação (litiação e oxidação) com um composto de lítio.
Os materiais ativos do catodo são compostos de lítio e de metal. Os materiais ativos têm características diferentes, dependendo do tipo e da proporção de metais. Por exemplo, Ni (níquel) tem alta capacidade, Mn (manganês) e Co (cobalto) têm alta segurança e Al (alumínio) aumenta a potência de uma bateria.
O ânodo (ou eletrodo negativo) em uma bateria de íons de lítio normalmente é feito de grafite, revestido em folha de cobre. O grafite é um sólido cristalino com uma cor preta/cinza e um brilho metálico. Devido à sua estrutura eletrônica, ele é altamente condutor e pode alcançar 25.000 S/cm2 no plano de um único cristal.