A captura de carbono limpa o gás natural
As tecnologias de captura de carbono são uma parte essencial da criação de um futuro mais sustentável para empresas e pessoas em todo o mundo. Na verdade, para alcançar emissões líquidas zero, a capacidade de captura de carbono deve aumentar mais de cem vezes até 2050. O ímpeto está se desenvolvendo globalmente, com mais governos e empresas investindo na captura, armazenamento e utilização de carbono (CCUS).
A QatarEnergy anunciou recentemente sua nova estratégia de sustentabilidade, com o objetivo de reduzir a intensidade de emissões de suas instalações de Gás Natural Liquefeito (GNL) em 25%. Eles desenvolverão processos de captura e utilização de carbono aproveitando sua parceria de automação com a Emerson. O Catar é o maior produtor e exportador de GNL do mundo e está em processo de construção de uma grande extensão para aumentar a produção de GNL em 40%, reduzindo sua pegada de carbono.