Sustentabilidade ambiental
A Emerson ajuda clientes em alguns dos setores mais essenciais do mundo a fazer progressos mensuráveis de sustentabilidade e estamos prontos para ajudar outros ao longo da mesma jornada.
A eficiência de captura do CO2 depende da taxa de circulação do solvente. Quanto maior a taxa de circulação, mais energia é necessária no refervedor do removedor. Portanto, há uma troca entre a eficiência da captura e o custo de energia para regenerar o solvente.
Drive variador de frequência PacMotion
Compacto, simples e construído para atender às demandas de muitas necessidades industriais diferentes.
Cumprir o objetivo de captura de CO2 desejado da maneira mais eficiente possível é o desafio. O monitoramento da porcentagem de captura com análise on-line permite a otimização do processo por meio de controle e análise multivariáveis.
DeltaV
Nossos sistemas de automação fáceis e flexíveis eliminam a complexidade operacional e minimizam os riscos do projeto.
Gêmeo digital
Habilite o treinamento do operador e os testes avançados de equipamentos e processos por meio da simulação dinâmica.
Instalador do software central do PACEdge
O PACEdge fornece todos os aspectos do processamento de limites para simplificar o desenvolvimento, a implantação e a administração de aplicativos IIoT.
Medidores compactos de densidade Micro Motion
Corrosão e erosão são preocupações significativas em uma unidade de amina. O ataque de ácido carbônico é possível quando o vapor de água condensa na presença de CO2. O fluxo bifásico na alimentação do removedor também resulta em preocupações com erosão. Taxas de craqueamento, turbulência e velocidades de vapor também são fundamentais para o controle de corrosão e erosão.
A redução de emissões evasivas e o risco de vazamentos do processo também é importante para a unidade de tratamento de amina.
Rosemount Permasense wireless
Os sistemas não intrusivos Permasense usam tecnologia de sensor e entrega de dados wireless para monitorar continuamente a perda de metal.
Sondas de resistência elétrica (ER) retráteis Roxar™
Uma ferramenta precisa e confiável para medir a corrosão em tempo real em ambientes comuns, como os com óleo, gás e água, para sustentar a integridade de tubulações e ativos.
Rosemount X-Well
Os produtos de medição de temperatura da Emerson fornecem soluções inovadoras para suas aplicações mais desafiadoras.
Sistemas de embalagem da válvula de controle ENVIRO-SEAL™ da Fisher™
Os sistemas de embalagem com carregamento ativo oferecem uma vedação de haste excepcional para proteger o meio ambiente contra a emissão de fluidos perigosos ou poluentes.
Sais termicamente estáveis podem se acumular no solvente de amina. Isso pode resultar em espumas, incrustações e emulsões que podem prejudicar a confiabilidade, o que, por sua vez, afeta a capacidade de processamento e tratamento. As taxas de composição da amina devem ser otimizadas para evitar esses problemas.
Além disso, a confiabilidade das válvulas de todos os tipos tem impacto significativo na confiabilidade, eficiência e segurança da unidade de tratamento de amina.
DeltaV™ Predict e PredictPro
O DeltaV Predict/Pro permite obter maior produtividade, menor variabilidade e segurança aumentada para suas estratégias de controle preditivo de modelo.
Rosemount™ 700XA Cromatógrafo de gás de processo
Reduza os custos e garanta um desempenho robusto com um analisador de gás à prova de explosão e montável em campo.
Válvulas de alívio operadas por piloto série 200/400/500/700/800 da Anderson Greenwood
Desempenho premium e tecnologia avançada para proteção contra sobrepressão
Ferramenta de dimensionamento de desgaseificação da válvula de controle
Nas aplicações de desgaseificação, o dimensionamento especializado da válvula de controle e as práticas de seleção são necessárias para garantir que as necessidades de capacidade, risco de vibração e preocupações com erosão sejam atendidas.
Válvula com sede metálica KTM
O primeiro fornecedor mundial de válvulas esféricas de cilindro completo, corpo repartido e pioneiro em válvulas de sede macia e metálica.
Atuador Bettis RTS
Os atuadores elétricos RTS à prova de falhas são projetados e comprovados em campo para controle de processo preciso e desligamentos confiáveis.
Aproveite totalmente a experiência e as soluções de engenharia para reduzir as emissões de carbono.
A vantagem da Emerson está em nossos recursos tecnológicos inovadores. Nos mercados emergentes, as tecnologias modernas podem ser a diferença entre o sucesso a curto e a longo prazo.
A vasta experiência global da Emerson em tecnologias e serviços pode ajudar qualquer indústria a assumir o difícil desafio de adotar a captura de carbono em escala enquanto reduz o risco.
A Emerson tem soluções para o processo de captura de carbono, dando aos nossos clientes a vantagem competitiva de trabalhar com um parceiro com profundo conhecimento de domínio para enfrentar uma variedade de desafios de aplicação.
Perguntas frequentes sobre o processo de captura de carbono
A captura de carbono tem o potencial de desempenhar um papel fundamental na redução de emissões dos setores industriais mais difíceis de abater, particularmente cimento, aço e produtos químicos. Para alguns processos industriais e de transformação de combustível, a captura de carbono é uma das soluções mais econômicas disponíveis para reduções de emissões de gases de efeito estufa (GEE) em larga escala, especialmente aquelas que produzem um fluxo de CO2 relativamente puro.
O processo de captura de carbono separa o CO2 de líquidos ou gases, geralmente combustíveis fósseis baseados em hidrocarbonetos, emissões de combustão ou ar ambiente da atmosfera por meio de reações químicas. O processo de captura de carbono tem sido usado por décadas para remoção de CO2 do gás natural para melhorar a pureza. Desde os anos 1970, o CO2 capturado tem sido canalizado para campos de petróleo e utilizado para melhorar a recuperação de óleo. Nos dias atuais, a tecnologia de captura foi acoplada com sucesso à injeção subterrânea e sequestro de CO2.
O método mais consolidado de captura de carbono é a absorção baseada em amina pós-combustão. Ele consiste em um absorvente, no qual um solvente químico captura o CO2 do gás de combustão, e um removedor, no qual o solvente químico é regenerado e o CO2 extraído. A eficiência de captura do CO2 depende da taxa de circulação do solvente. Aumentar a taxa de circulação aumenta a energia necessária para o refervedor do removedor, o que equilibra a eficiência de captura e o custo de energia para regenerar o solvente. O objetivo é cumprir continuamente a taxa de captura de CO2 desejada da maneira mais eficiente possível.
A automação pode resolver os desafios envolvidos com a captura de carbono em quatro áreas principais: intensidade de energia, eficiência do processo, corrosão e erosão e segurança e confiabilidade. Os sistemas de controle de processo avançados com software de análise multivariável permitem a otimização da taxa de captura, enquanto os Sistemas de informações de gestão de energia (EMIS) projetados para detectar desempenho ruim podem reduzir o uso de energia local em até 15%. Medidores de densidade Coriolis automatize a medição da concentração de amina para determinar a taxa de circulação de solventes, facilitando a obtenção do nível desejado de eficiência de captura com o menor custo. Sensores de temperatura não invasivos, sistemas de detecção de corrosãoe o monitoramento on-line da condição do maquinário reduzem o tempo de inatividade e as válvulas de segurança de pressão oferecem maior estabilidade e estanqueidade, reduzindo vazamentos e evitando perdas de contenção.
“A captura de carbono é uma iniciativa fundamental para alcançar a neutralidade de carbono. Sem um grande investimento na captura de carbono, não teremos sucesso. Por outro lado, a captura de carbono ainda é muito intensiva em CAPEX e OPEX. Portanto, tudo o que podemos fazer para otimizar o processo para que ele seja comercialmente equilibrado, como facilidade em P&D e escalonamento industrial, são fatores de sucesso críticos.”
Aurelien Tissot
Diretor de Marketing da Europa, Líder de Engajamento em Sustentabilidade