Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-VAVG

Válvula TESCOM™ série VAVG

Product Description

As séries VA e VG são válvulas acionadas por ar que oferecem os recursos normalmente aberto/normalmente fechado, pressões de operação de 6.000, 10.000 e 15.000 psig/414, 690 e 1034 bar, ciclo de vida extremamente alto e válvula solenoide integrada opcional. Adequada para aplicações de líquido e gás. Ideal para uso em testes de ciclo de alta pressão, painéis de controle pneumático e hidráulico e laboratórios de pesquisa e desenvolvimento.

Pressão máxima de operação:
3.500, 6.000, 10.000 psig/241, 414, 690 bar
Material do corpo
Latão, aço inoxidável 316
Material da sede
CTFE, PEEK, Tefzel® ETFE, Vespel®
O-rings
Buna-N, Kalrez®, Viton®, etileno-propileno(E.P.), uretano
Anéis de segurança
Teflon®, CTFE
Haste da válvula
Aço inoxidável 17-4
Demais peças
Aço inoxidável 316, latão
Tipo e tamanho da porta da série VA
NPTF 1/4 pol., NPTF 3/8 pol., SAE 1/4 pol., NPTF 1/8 pol. (muda Cv para 0,5)
Tipo e tamanho da porta da série VG
NPTF 3/8 pol., NPTF 1/2 pol., NPTF 3/4 pol., SAE 3/8 pol., SAE 1/2 pol.
Capacidade de vazão
Válvula série VA: Cv = 0,75
Válvula série VG: CV = 2,0
Peso (aproximado)
Válvula série VA: 3 lb/1,4 kg
Válvula série VG: 5 lb/2,3 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • O design do cabeçote móvel balanceado se traduz em alta confiabilidade e em um ciclo de vida excepcional
  • Normalmente aberto ou normalmente fechado
  • Baixa atuação: 60 psig/4,1 bar - mínimo
  • Alta pressão de operação: 6.000 psig/414 bar máximo (Latão), 10.000 psig/690 bar máximo (Aço inoxidável)
  • A versão de 15.000 psig/1034 bar está disponível
  • Modelo de oxigénio disponível aprovado no teste de compressão adiabática conforme a norma ISO 10524
  • Atuação da válvula solenóide auxiliada pneumaticamente opcional (12V, 24V ou 115V)

Documentação e desenhos