Tescom-P-PH1800

Regulador de estágio simples TESCOM™ Série PH1800

Product Description

A Série PH-1800 é parte da nossa linha de produtos Pharmpure. Este regulador de estágio simples, de alta vazão e de alta pureza oferece um design compacto, de classe VI UPS e compatível com BPE, adequada para aplicações biotecnológicas e farmacêuticas. Este regulador oferece vazões de gás de 5-2000 SCFM/142-56,634 SLPM. Seu diafragma Gylon® oferece pureza e integridade de gás. Ideal para uso em vapor limpo para higienização e pressurização de espaço livre para tanques.

Faixa de pressão
Pressão de entrada máxima: 300/20,7 bar
Faixas de pressão de saída: 0 -
20, 50, 100, 150, 250 e 300 (Somente carga do domo) psig
1,4, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 e 20,7 (somente carga da cúpula) bar
Material
Corpo: aço inoxidável 316L
Diafragma: Gylon®
Sede, válvula: etileno propileno
O-rings: etileno propileno
Mola da válvula: Elgiloy®
Peças remanescentes: aço inoxidável 316
Temperatura de operação
-20 °F a 300 °F / -28 °C a 148 °C
Tamanho e tipo da porta
3/4 sanitário1
1, 1-1/2 sanitário
3/4 tubo1
1, 1-1/2 tubo
1/4 HPIC
1 Tamanho da porta limita o regulador a Cv = 6,5
Capacidade de vazão
Cv = 10,0
Tipo de carga
Mola, cúpula
Peso (aproximado)
35 lb/15,9 kg
Informações adicionais
Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas mais próximo de você.

Características

  • Capacidade de vazão Cv = 10,0
  • Diafragma Gylon®
  • Baixa inclinação, alta vazão
  • Cinco faixas de pressão de saída
  • Regula as pressões de forma precisa até 250 psig/17,2 bar
  • Conexões sanitárias soldadas e pontas de tubo estão disponíveis
  • As mercadorias sensíveis são compatíveis com USP classe VI
  • Design compatível com ASME BPE 2009

Documentação e desenhos