Rosemount-566 Multiple Spot Temperature Sensor

Rosemount™ 566 Sensor de temperatura de múltiplos pontos

Product Description

O Rosemount 566 Sensor de temperatura de múltiplos pontos mede a temperatura com diversos elementos de ponto Pt-100 colocados em diferentes alturas para informar um perfil de temperatura do tanque e uma temperatura média. Somente os elementos totalmente imersos são utilizados para determinar a temperatura do produto. Cada sensor é conectado a um Rosemount™ 2240S Transmissor de temperatura multientrada.

Precisão
DIN Classe A.
Opção de calibração: elementos de ponto com calibragem individual com conexão de quatro fios permitem precisão total do sensor em ±0,025 °C (±0,045 °F)
Tipo(s) de elemento:
Elementos de ponto Pt-100 conforme a EN 60751.
Número de elementos de ponto
Até 16 elementos de ponto de RTD:
três fios com retorno comum ou individual.
Ligação individual de quatro fios.
Faixa de medição
-170 a +100 °C (-274 a +212 °F)
Comprimento total
O padrão é de 5 a 70m (16,4 a 230 pés). Outros comprimentos sob demanda.
Bainha protetora
Aço inoxidável, AISI 316. Espessura da parede 0,3 mm (0,012 pol.). ∅= 1 in.

Características

  • Obtenha precisão no volume líquido da transferência de custódia com sensores de temperatura de múltiplos pontos de três ou quatro fios para tanques criogênicos de armazenamento de líquido a granel.
  • Sensor especializado para medição da temperatura de tanques criogênicos em aplicações de GNL e outras aplicações de gases liquefeitos.
  • Melhore a precisão com a calibração única do sensor.
  • Meça a temperatura do líquido com até 16 elementos de ponto.

Documentação e desenhos