Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 648 Transmitter

Rosemount™ Sensor de temperatura com braçadeira para tubos 0085 e Transmissor de temperatura 648

Especificações

Sensor de temperatura com braçadeira para tubos Rosemount™ 0085
Materiais da braçadeira para tubos
Aço inoxidável ASTM 304 (1.4301), duplex F51 (1.4462), aço carbono (1.0037)
Fios condutores
Fio de cobre revestido em prata, isolado com PTFE
Resistência de isolamento
Resistência de isolamento mínima de 1.000 MΩ quando medida a 500 VCC e em temperatura ambiente
Opções de calibração
Sensor de classe A de -50 a 300°C (-58 a 572°F)
Certificações/aprovações
Área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Rosemount™ 648 Transmissor de temperatura wireless
Entrada
Capacidade para um sensor com entrada universal (RTD, T/C, mV, ohms)
Sinal de saída
Protocolo WirelessHART®
Invólucro
Montagem em campo do compartimento duplo
Display/interface
Display LCD grande com gráfico de range percentual
Diagnósticos
Diagnósticos básicos incluindo diagnósticos de sensor aberto/em curto
Opções de calibração
Correspondência entre o sensor e o transmissor (constantes Callendar-Van Dusen)
Certificações/Aprovações
Área classificada, tipo marítimo, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Tipo de antena
Externa (faixa estendida e padrão)

Características

Sensor de temperatura com braçadeira para tubos Rosemount™ 0085
  • O sensor cobre uma ampla faixa de temperaturas de -50 a 300°C (-58 a 572°F) para atender às demandas da aplicação
  • Montagem direta para Rosemount 648 Wireless com a tecnologia Rosemount X-well™ para uma medição de temperatura do processo precisa
  • A ampla variedade de estilos, tamanhos e materiais de abraçadeira permite a instalação em qualquer lugar e fornece flexibilidade de aplicação
  • A instalação requer apenas dois parafusos (sem solda) para uma conexão simplificada
  • Sensores de temperatura RTD de platina projetados com ponta de prata, aprimorando o tempo de resposta
  • Suporta aplicações com altas velocidades, líquidos pesados ou particulados garantindo a durabilidade e estabilidade
  • O design não intrusivo elimina a necessidade de penetração do processo de fluidos com propriedades tóxicas, garantindo segurança adicional
  • Os sensores com mola garantem melhor contato de superfície para um melhor desempenho
Rosemount™ 648 Transmissor de temperatura wireless
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar >99% de confiabilidade de dados.
  • O melhor da categoria em precisão e estabilidade wireless para automação de processos
  • Invólucro de compartimento duplo durável, oferecendo confiabilidade adicional no campo
  • A Tecnologia Rosemount X-well mede a temperatura sem penetração do processo para reduzir o projeto, instalação e custos de manutenção
  • A correspondência entre o sensor e o transmissor produz melhor precisão, combinando as características exatas do sensor com o transmissor
  • O display LCD oferece acesso às informações de medição e diagnóstico no campo, aprimorando a visibilidade do processo
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações sem manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
  • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de cabeamento

Documentação e desenhos

Sensor de temperatura com braçadeira para tubos Rosemount™ 0085
Rosemount™ 648 Transmissor de temperatura wireless