Micro Motion-K-DV-CDM100P-2700

Micro Motion Compact Density Meter Consisting of CDM100P Sensor and 2700 Transmitter

Especificações

Medidor De Densidade Compacto Micro Motion CDM100P, Liga De Níquel C22
Precisão (líquidos)
±0,1 kg/m³ (±0,0001 g/cm³)
Repetibilidade
±0,02 kg/m³ (±0,00002 g/cm³)
Faixa de leitura de densidade
0–3000 kg/m³ (0–3 g/cm³)
Pressão máxima de trabalho do sensor
150 bar (2175 psi) ou limite do flange
Faixa de temperatura operacional
–58 °F a +400 °F (–50 °C a +204 °C)
Indicação de vazão (velocidade)

 •Precisão: ±5% do valor lido com 10:1 rangeabilidade
 •Vazão nominal (bidirecional): 13 m³/h
 •Velocidade nominal (bidirecional):10 m/s (32,8 pés/s)
Materiais

 •Conexões do processo:aço inoxidável 316L
 •Tubos de medição:Liga de níquel C-22 (ou UNS 06022)
 •Gabinete do sensor:aço inoxidável 316L
 •Gabinete do transmissor:Alumínio com poliuretano
Display local (opcional)

 •Tela LCD segmentada de duas linhas.
 •Pode ser girada no transmissor em incrementos de 90 graus para facilitar a visualização.
 •Adequado para operação em área classificada.
 •Controles de switches ópticos para configuração e exibição em áreas classificadas.
 •Lente de vidro.
 •O LED de três cores indica status do medidor e de alerta.
Funções do dispay

 •Visualizar variáveis do processo.
 •Visualizar e aceitar os alertas.
 •Configurar mA e as saídas do RS-485.
 •Suporta a Verificação de densidade conhecida (KDV).
 •Suporta vários idiomas.
Canais de saída do transmissor
Canais de saída disponíveis (dependendo da opção de Interface dos componentes eletrônicos):
 •Uma ou duas saídas de 4-20 mA alimentada externamente (passiva)
 •O canal A tem 4–20 mA + HART
 •O canal B tem 4–20 mA
 •Uma saída TPS (Sinal de período de tempo) alimentada externamente (passiva)
 •Uma saída discreta alimentada externamente (passiva)
 •Uma saída Modbus/RS-485 também pode ser pedida com um processador para uso com um transmissor 2700 FOUNDATION Fieldbus de montagem remota
Aprovações, calibrações e certificações do medidor
Agências e tipos de aprovação disponíveis:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx
Transmissor 2700 Micro Motion de densidade e vazão multivariável e de montagem integral e no campo
Variáveis de saída
Vazão volumétrica e mássica
Vazão/conteúdo de produto líquido
Temperatura
Densidade
Concentração
Mostrador local
Interface de usuário padrão com painel LCD de 2 linhas
Dois interruptores ópticos para operação local
Opções de lentes de vidro ou plástico
Alimentação
Entrada CA/CC autocomutável, reconhece automaticamente a tensão de alimentação
85 a 265 VCA, 50/60 Hz, 6 Watts típico, 11 Watts máximo
18 a 100 VCC, 6 Watts típico, 11 Watts máximo
Em conformidade com a diretiva de baixa tensão 2006/95/EC de acordo com EN 61010-1 (IEC 61010-1) e instalação (sobretensão) de categoria II, grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída
  1. Não intrinsecamente seguro

    Opção de saída analógica:
    • Uma saída 4–20 mA ativa
    • Uma saída de frequência ativa
      A saída de frequência pode ser configurada como uma saída discreta

    Opção de E/S configurável:
    • Uma ou duas saídas 4–20 mA ativas
    • Uma ou duas saídas de frequência ativa/passiva
    • Uma ou duas saídas discretas ativa/passiva
    • Uma entrada discreta

  2. Intrinsecamente segura

  3. Opção de ajuste de saída analógica:
    • Uma saída de 4–20 mA passiva
    • Uma saída de frequência passiva
    • A saída de frequência pode ser configurada como uma saída discreta

    Foundation™ fieldbus (Obsoleto)
    • opcionalmente não inflamável
    • Uma saída Foundation fieldbus H1

    PROFIBUS-PA (Obsoleto)
    • Uma saída de PROFIBUS-PA
HART/WirelessHART
O sinal Bell 202 é sobreposto na saída primária em miliampere
WirelessHART disponível via adaptador THUM
comunicação HART não está disponível nas versões Foundation fieldbus e transmissor PROFIBUS-PA
Opções de montagem
Montagem em campo
  • Montagem integral a um sensor Micro Motion da série F, série R ou série H
  • Montagem remota a qualquer sensor Micro Motion Coriolis de 4 ou 9 fios
  • Tipos de aplicação
    Controle contínuo do processo
    Transferência de custódia
    Vazão bifásica/gás incorporado
    Verificação do medidor
    Certificado SIS
    Aprovações para áreas classificadas
    Classe I, Div. 2
    Classe II, Div. 2
    Zona 1
    Zona 2
    HART/WirelessHART
    O sinal Bell 202 é sobreposto na saída primária em miliampere
    WirelessHART disponível via adaptador THUM
    comunicação HART não está disponível nas versões Foundation fieldbus e transmissor PROFIBUS-PA
    Opções de montagem
    Montagem em campo
    •Montagem integral a um sensor Micro Motion da série F, R ou H
    •Montagem remota a qualquer sensor Micro Motion Coriolis de 4 ou 9 fios
    Tipos de aplicação
    Controle contínuo do processo
    Transferência de custódia
    Vazão bifásica/gás incorporado
    Verificação do medidor
    Certificado SIS
    Aprovações para áreas classificadas
    Classe I, Div. 1 
    Classe I, Div. 2 
    Zona 1 
    Zona 2

    Características

    Medidor De Densidade Compacto Micro Motion CDM100P, Liga De Níquel C22
    • Alcance um desempenho superior e realista com a calibração de temperatura e pressão elevadas e combinadas
    • Garanta a integridade da amostra com a indicação de vazão
    • Reduza os erros de medição e minimize os efeitos negativos de instalação com os invólucros em RTD que se ajustam à temperatura ambiente
    • Confie na conformidade e compatibilidade segundo os padrões globais - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
    • Instale e verifique rapidamente a condição operativa do medidor com diagnósticos internos inteligentes
    • Suporte para vários protocolos simultâneos para conexão com sistema de controle distribuído (DCS), controlador lógico programável (PLC) e computadores de vazão
    • Amplie o uso com um transmissor montado no cabeçote e aprovado para áreas classificadas, suportando o display e a configuração local
    • Interaja com nosso modelo 3D para aprender mais sobre nossos medidores compactos de densidade
    • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters
    Transmissor 2700 Micro Motion de densidade e vazão multivariável e de montagem integral e no campo
    • Maximize a flexibilidade com montagem integral ou remota
    • Receba diagnósticos do desempenho em gás incorporado e batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD.
    • Reduza os custos de cabeamento e instale com facilidade e rapidez
    • Elimine a necessidade de instrumentos adicionais com medição de vazão líquida e concentração
    • Confie na aprovação de transferência de custódia e certificação para SIL2 e SIL3
    • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification
    • Obtenha acesso a diagnósticos adicionais e informações de processo sem custos de cabeamento adicionais com o WirelessHART™
    • Simplifique o acesso ao medidor de vazão com um invólucro robusto de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com uma interface do operador local opcional

    Documentação e desenhos

    Medidor De Densidade Compacto Micro Motion CDM100P, Liga De Níquel C22
    Transmissor 2700 Micro Motion de densidade e vazão multivariável e de montagem integral e no campo