Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-P539A

Atuador pneumático Fisher™ tipo P539A

Product Description

O atuador pneumático do tipo P539A permite abrir e fechar válvulas de fechamento de emergência (ESVs) Snappy Joe da série Fisher N550/N551 tanto na própria válvula, com uma válvula pneumática 4 vias, quanto de um local remoto. O atuador abre a válvula quando pressão é feita. Ao perder pressão, a série N550/N551 se fecha, auxiliada pela mola do atuador pneumático.

Características

  • Operar remotamente as válvulas de fechamento de emergência nos tanques de armazenamento fixos em plantas a granel
  • O elemento fusível fornece liberação térmica
  • Mecanismo de retorno: Somente mola, não é necessário ar
Tamanho e estilo da conexão na extremidade da válvula de fechamento de emergência
1-1/4, 2 e 3 pol. NPT
Limites de pressão do atuador
Mínimo: 20 psig / 1,4 bar
Máximo: 40 psig / 2,8 bar
Pressão operacional recomendada: 20 a 25 psig / 1,4 a 1,7 bar
Capacidades de temperatura
-40° a 66 °C / -40° a 150 °F
Peso aproximado
2 kg/4,8 lb
Ponto de fusão de liberação térmica
100 °C / 212 °F

Documentação e desenhos