Fisher-P-cavitrol hex trim

Interno Cavitrol™ Hex da Fisher™

Product Description

O interno Cavitrol Hex da Fisher oferece melhor desempenho para aplicações de serviços severos e mantém a eficiência de uma válvula rotativa. O Cavitrol Hex reduz a cavitação e os efeitos de ruído que causam vibração na tubulação

Características

  • Os tubos em forma de hexagonal separam o fluido, condicionam o padrão de vazão e trabalham para reduzir ou eliminar ruídos e vibrações causadas pela cavitação.
  • Converta as válvulas Fisher Vee-Ball e CV500 previamente instaladas com o interno anticavitação Cavitrol Hex após modificação mínima no flange de saída do corpo da válvula.
  • O material do interno Cavitrol Hex padrão é aço inoxidável S31603. O material de liga de cobalto R31233 também está disponível quando uma opção de interno mais resistente à erosão é necessária
Material
Aço inoxidável 316L, liga de cobalto
Aplicação (Serviço crítico)
Cavitação
Características da vazão
Porcentagem equivalente modificada
Tipo de válvula
Esférica
Tamanho da válvula
NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 20
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Classe de pressão
ASME

Documentação e desenhos