Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-67C

Reguladores de alimentação de instrumento Fisher™ série 67C

Product Description

Os reguladores de filtro e reguladores de operação direta da Série 67C são usados normalmente para fornecer pressões reduzidas e controladas constantemente para controladores pneumáticos, eletropneumáticos e outros instrumentos. Eles são adequados para a maioria das aplicações a ar ou gás. Outras aplicações incluem fornecer pressões reduzidas a mandris pneumáticos, jatos de ar e pistolas de pulverização.

Desenhos CAD e modelos: Clique aqui

Características

  • Compacto
  • Montagem em painel
  • Regulador de alimentação de instrumento
  • Fabricação em material de aço inoxidável opcional
  • Alívio interno
  • Purgamento inteligente: válvula de retenção interna para aliviar a pressão da saída quando a pressão de abastecimento é perdida
  • Construção robusta
  • Peças de fixação resistentes à corrosão
Materiais do corpo disponíveis
Série 67C: alumínio
Série 67CS: aço inoxidável
Construções disponíveis
67C e 67CS: regulador de pressão independente
67CR e 67CSR: com alívio interno da sede macia
67CF e 67CFS: com filtro
67CFR e 67CFSR: com alívio interno da sede macia e filtro
Tamanho do corpo e estilo de conexão de extremidade
1/4 NPT
Pressão de entrada máxima (Classificação do corpo)
Todos os modelos, exceto Tipos 67CS e 67CSR: 250 psig/17,2 bar
Tipos 67CS e 67CSR: 400 psig/27,6 bar
Pressão máxima de saída de emergência
50 psi/3,4 bar acima da configuração de pressão de saída
Registro de pressão
Interno
Capacidades de temperaturas
NBR: -40 a 82 °C/-40 a 180 °F
FKM: -18 a 149 °C/0 a 300 °F
Diafragma de silicone (VMQ) e parafusamento de baixa temp.: -51 a 82 °C/-60 a 180 °F
Pesos aproximados
67C, 67CR, 67CF e 67CFR: 0,5 kg/1 libra
67CS e 67CSR: 1,1 kg/2,5 libras
67CFS e 67CFSR: 1,8 kg/4 libras
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos