Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-ST-5651

Módulo de saída de pulso RSTi de 1 canal, 0,5 A/5 V (RS422), 20 Khz

Product Description

Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é de fácil configuração, gerenciamento e atualização. Com a E/S do RSTi baseada em Ethernet, as comunicações de alta velocidade são aprimoradas para facilitar as massivas quantidades de dados geradas por seus dispositivos. A E/S do RSTi libera a continuidade, conectividade e colaboração dos seus sistemas de controle.

Número da peça
ST-5651
Módulo especializado
Um canal; saída de pulso e direção; RS422; saída de pulso contínuo de 5 ~ 20.000 Hz ± 1,0%; saída de direção de pulso OFF máx. de +1 ~ +32767; saída de direção de pulso ON máx. de -1 ~ -32767
Entrada-Saída
Máx. 10 A
Consumo de corrente
150 mA a 5 V CC pelo sistema; 24 V CC pelo campo (11 V CC a 28,8 V CC)

Características

  • A E/S Slice baseada em Ethernet proporciona alto desempenho e flexibilidade
  • A E/S distribuída e compacta oferece uma longa vida útil
  • Fácil de configurar, gerenciar e atualizar

Documentação e desenhos