Emerson-P-Automatic Batch Blending Vessels

Vasos para mistura de batelada

Product Description

Os vasos para mistura de batelada são equipados com uma caldeira de mistura historicamente montada em uma célula de carga, tecnologias de limpeza no local e controles integrados para automatizar a mistura em batelada. A solução da Emerson pode oferecer esta configuração, bem como uma alternativa às células de carga. Com a substituição das células de carga por medidores de vazão Coriolis Micro Motion, você melhorará o tempo de ciclo, o rendimento e a precisão na dosagem.

Aplicações
Bateladas de pequeno volume em mistura/fabricação de lubrificantes, mistura de produtos químicos especializados, mistura de produtos químicos e aditivos
Capacidade
Até 250 a 6.000 galões americanos ou 1 a 20 Mtons
Precisão de dosagem
Geralmente, ao menos ± 1 kg
Tecnologia de dosagem
Células de carga ou medidores Coriolis Micro Motion
Materiais
Aço inoxidável
Escopo do trabalho
Engenharia/design de processo, garantia de desempenho, aquisição de suprimento de equipamentos, gerenciamento de projetos, fabricação, testes, ativação/comissionamento, treinamento, serviços e suporte do ciclo de vida
Escopo do suprimento
Sistemas totalmente prontos para uso com garantia de desempenho, células de carga, medidores de vazão, caldeiras, tubulação, bobinas de aquecimento, válvulas, agitadores, instrumentação, bombas, ligação dos fios, sistemas de enxágue e sistema de controle.
Produto
Líquidos, como óleos básicos, aditivos químicos, produtos químicos, lubrificantes, etc.

Características

  • Reduza o tempo de inatividade e elimine erros manuais por meio da automação de dosagem, mistura, aquecimento, descarga e enxágue
  • Automatize o enxágue de vasos, reduza a contaminação e diminua o tempo de inatividade entre bateladas com tecnologias de limpeza no local
  • Economize espaço e custos de infraestrutura com vasos para mistura de batelada compactos e totalmente prontos para uso
  • Aumente a flexibilidade com sistemas que cumprem outros requisitos do processo, como aquecimento/resfriamento e tempo de mistura
  • Misture com maior rapidez e precisão com os medidores de vazão Coriolis Micro Motion
  • Utilize controles integrados para guardar receitas e realizar funções, como inventário, manuseio de dados de laboratório e programação
  • Realize aquecimento eficiente de volumes de batelada variáveis com o design confiável de aquecimento com zona dupla

Documentação e desenhos