Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-DeltaV S-series Electronic Marshalling for Migrations

Rearranjo eletrônico da série S DeltaV™ para migrações

Product Description

O rearranjo eletrônico da série S DeltaV™ oferece um outro nível de desempenho E/S do sistema de controle com flexibilidade inédita e facilidade de uso. A placa E/S CHARM (CIOC) suporta até 96 canais configuráveis individualmente e, quando montada na horizontal juntamente com um sistema legado, a migração possibilitará a substituição direta do hardware legado nos gabinetes existentes. Agora, você pode migrar para a série S DeltaV sem ter que adicionar gabinetes, cabos customizados ou rearranjo extra.

Altura
10,5 pol. (26,7 cm)
Profundidade
6,68 pol. (17,4 cm)
Largura
19 pol. (48,3 cm)
Montagem
19 pol. (48,3 cm) trilhos EIA, 6 unidades de rack (U) superior
Temperatura operacional
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de armazenamento
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Umidade relativa
5 a 95%, sem condensação
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico a pico de 5 Hz a 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 Hz a 150 Hz

Características

  • Fornece flexibilidade inédita na topologia E/S do sistema de controle
  • A estrutura da E/S CHARM permite que cada canal individual seja caracterizado para os requisitos do dispositivo de campo
  • Substitui a E/S legado instalada
  • A arquitetura da CIOC é totalmente redundante
  • Projetada para ser fácil de usar em instalações físicas e ferramentas de software

Documentação e desenhos