Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R414010005

AVENTICS™ Pressure regulator cartridge, series CR1-OX R414010005

Product Description

CR1–OX-002-100-F001-SW-(0,20-2,0)-DPV

Modelo
Válvula de membrana
Função de regulador
Sem escape secundário
Local de montagem
À escolha
Alimentação de pressão
Cartucho
Certificados
RoHS, Conformidade com o REACH, ASTM G-93
Pressão de operação mín.
0.2 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Variedade de regulagem de pressão min.
0.2 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
2 bar
Temperatura ambiente mín.
-5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido, Gases neutros, Oxigênio
Fluxo nominal Qn
250 l/min
Peso
0.05 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha fluorcarbonada
Material aplicação de guia
sulfeto de polifenileno
Material cartucho
Poliarilamida
Material condução da válvula
sulfeto de polifenileno
Material membrana
Borracha fluorcarbonada

Características

  • Qn = 250 l/min
  • Válvula do tipo diafragma
  • Cartucho com corpo de base em alumínio

Documentação e desenhos