AVENTICS-8653AV006JA0000

AVENTICS™ Série AF2 Sensor de fluxo, IO-Link 8653AV006JA0000

Product Description

AF2-653-FLX-N100-CON

Nota
Sinal de saída: 1 saída analógica 4 mA ... 20 mA + 1 saída digital/analógica (PNP, NPN, Push-Pull, 4 mA ... 20 mA / alternável)+1 saída digital (PNP, NPN, push-pull, alternável), IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4 Baud), Sem fixação
tamanho
DN25
Princípio de comutação
Princípio de medição de fluxo: calorimétrico
Relatório
IO-Link, analógico
Fluxo nominal Qn mín., padrão
14.7 l/min
Fluxo nominal Qn, estándar máx.
2945 l/min
Fluxo nominal Qn, mín., estendido
2945 l/min
Fluxo nominal Qn, máx., estendido
4417 l/min
Conexão de ar comprimido
1 NPT
Certificados
Declaração de conformidade CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido, Árgon, Nitrogênio, Hélio, Dióxido de carbono
Material do tubo
Aço inoxidável 1.4301
Display
OLED
Área de visualização
l/s, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
Área de visualização
bar, psi
Área de visualização temperatura
°C, °F
Conexão elétrica 2, tipo
Conector
Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 2, número de polos
de 5 pinos
Conexão elétrica 2, codificação
Código A
Sinal de saída
PNP, NPN, Push-pull, 1 x IO-Link

Características

  • Sensor de fluxo compatível com IIoT
  • Adequado para aplicações padrão
  • Fácil de montar e operar
  • Tamanho pequeno para uso ideal do espaço de instalação
  • Visor OLED colorido e giratório
  • Mede vazão, pressão e temperatura
  • Fácil integração em unidades de manutenção ou como versão autônoma
  • Registrador de dados integrado
  • Opções de comunicação: I/O-link e Ethernet

Documentação e desenhos