Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1825504026

AVENTICS™ Placa básica 1825504026

Product Description

ZWISCHENPLATTE WV VDM

Modelo
Placa básica
Tipo
C2
Direção conexão pneum. (2,4)
Lateral
Conexão de ar comprimido 2 / 4
G 1/4
Tipo de saída de ar
Conexões separadas
exaustão de ar (3,5)
Com escape captado (3/5)
Conexão de ar comprimido 12
M5
Conexão de ar comprimido 14
M5
Ar de comando exaustão de ar
com completa exaustão de ar do ar de comando
tamanho
26 mm
Normas
ISO 15407-1
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Número de posições de válvula máx.
1
Medida de retículo
27.1 mm
parafuso de fixação
com sextavado interno
Torque de aperto para parafusos de fixação
4 Nm
Peso
0.195 kg
Material placa básica
alumínio fundido sob pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Documentação e desenhos