AVENTICS-1823391004

AVENTICS™ Série NU2 1823391004

Product Description

NU2-S-RTS-G018-DI04

Tipo de rosca
União orientável em T
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Conexão G
G 1/8
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe com porca de retenção
Conexão D
Ø 4
Tipo
NU2-S-RTS
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
15 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Unidade de fornecimento
5 Peça
Peso
0.041 kg
Material de caixa
Latão
Material de vedações
Polivinil clorido