Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-Quick-Exhaust-Valve

Válvulas de escape rápido AVENTICS™

Product Description

As válvulas de escape rápido AVENTICS são válvulas pneumáticas de escape rápido com corpo em polímero ou alumínio. Elas aceleram o escape dos cilindros de ar, das embreagens ou de outros dispositivos pneumáticos. Sensíveis e com grandes passagens de ar internas, o ar é dissipado rapidamente para alta velocidade de suas operações e benefícios de um design de diafragma especial que elimina o disparo associado às válvulas de escape.

Produtos

Search
1-10 de 12 resultados para Products
:

Características

  • Qn 1 a 2 = 1.000 l/min a 11.950 l/min
  • Qn 2 a 3 = 1.840 l/min a 13.450 l/min

Documentação e desenhos