Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-190

AVENTICS™ Válvulas solenoide série 190

Product Description

A série 190-S da AVENTICS é uma válvula solenoide montada em bloco com CNOMO tamanho 30 e adaptada para a pilotagem de atuadores ou válvulas de bobina. Seu tamanho compacto e peso baixo permitem instalação fácil e flexível em bases simples ou acopláveis. A série 190-S é ideal para aplicações de embalagem, injeção e dosagem, fabricação de pneus, aplicações automotivas e de engarrafamento.

Atuação da válvula
Solenoide – ação direta
Material do corpo
Plásticos de engenharia
Meio
Ar, gás inerte
Tamanho da porta/tubo
Montada em bloco
Tipo de porta
Encaixe, G ISO228/1-G BSPP
Função
3/2
Tensão
24 CC, 48 CC, 24 CA, 48 CA, 115 CA, 230 CA | 50
Pressão diferencial/pressão de operação máxima
Vácuo a 10,3 bar, vácuo a 150 PSIG
Normas/regulamentos
CNOMO, ISO

Características

  • A intercambialidade de CA/CC do operador de solenoide elimina a necessidade de desmontar a válvula
  • Versão disponível com conexão M12, indicação visual e supressão do pico de tensão em conformidade com as normas UL
  • Atende a todas as diretivas pertinentes da UE
  • A operação manual é padrão

Documentação e desenhos