Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-232

Válvulas solenoide ASCO™ Série 232

Product Description

A Série 232 da ASCO é uma linha de válvulas solenoide que atende aos requisitos da indústria de energia nuclear. As válvulas resistentes possuem peças internas de aço inoxidável e corpos de latão.

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Latão
Fluido
Ar, gás inerte
Diâmetro de ligação
3/8 "; 1/2 "
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Função
4 vias – 4/2
Tensão
48 CC; carregamento da bateria de 125 CC
Pressão diferencial/Pressão de utilização máx.
10,3-34,5 bar; vácuo a 10,3 bar; vácuo a 150 PSIG; 150-500 PSIG; mais de 34,5 bar; mais de 500 PSIG

Características

  • Qualificadas para as especificações RCC-E
  • Faixa de temperatura operacional funcional -10 °C a + 50 °C
  • Tempo de resposta de 500 ms

Documentação e desenhos