AMS-P-A0420HT

Alta temperatura A0420HT

Product Description

Medições de aceleração de alta precisão. Capaz de suportar temperaturas ambiente de até 163 °C (325 °F)

Sensibilidade (±5%)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Faixa de medição
±50 g (±490 m/s²)
Faixa de frequência (±3 dB)
0,20 a 10.000 Hz (12 a 600.000 cpm)
Sensibilidade transversa
≤5%
Tensão/corrente de excitação
18 a 28 VCC / 2 a 20 mA
Peso
150 gramas (5,3 onças)
Temperatura de operação
-54 a 163 °C (-65 a 325 °F)
Limite de choque
5.000g pk (49.050 m/s²)

Características

  • A faixa dos acelerômetros cobre todas as aplicações padrão
  • O acelerômetro triaxial reduz o tempo gasto na coleta de dados
  • Os acelerômetros com base giratória e perfil baixo eliminam a pressão do cabo
  • Muitos itens desenvolvidos em parceria com fabricantes líderes de mercado

Documentação e desenhos