Redução do ruído em válvulas de controle
Os internos atenuadores de ruído Fisher para válvulas de controle fornecem a redução de ruído necessária para suas aplicações.
Válvulas que controlam líquidos e gases com alta queda de pressão podem colaborar substancialmente com o nível de ruído ambiente. O ruído pode ser gerado de três maneiras básicas: pela vibração mecânica dos componentes da válvula, pela vazão turbulenta de gás (ruído aerodinâmico), ou pela cavitação de vazão de líquido (ruído hidrodinâmico). Se o ruído da válvula de controle não for tratado, ele pode causar problemas de controle de processo, acarretar riscos à segurança dos funcionários ou exigir reparos dispendiosos em válvulas, tubulações, outros instrumentos e equipamentos adjacentes.
O interno Fisher Whisper NXG para válvulas de controle globo permite o uso de válvulas menores onde anteriormente a capacidade era limitadora, sem diminuição da redução de ruído, oferecendo 20% mais capacidade de vazão em comparação ao que há no mercado.
As válvulas de controle Fisher da série Vee-Ball (V150, V200 e V300) com interno Whisper NXV combinam a eficiência de uma válvula rotativa com a capacidade de atenuação acústica da tecnologia Whisper para fornecer melhor desempenho em aplicações em que o ruído aerodinâmico é uma preocupação.
Descreve os desafios na redução da pressão de tubulações e apresenta uma solução eficaz bem-sucedida em uma grande empresa de serviços gerais.
Uma nova solução para ruído de válvula de controle que utiliza peças criadas com impressão de liga 3D, oferecendo vantagens sobre os métodos existentes.
Aprenda como reduzir o ruído da válvula de controle usando estratégias de mitigação de controle de fonte e controle de caminho.
As duas abordagens básicas para controlar o ruído das válvulas são o tratamento da fonte e o tratamento do caminho. O tratamento da fonte evita ruídos excessivos que seriam gerados dentro da válvula de controle, enquanto o tratamento do caminho reduz o ruído após sua geração.
As fontes de tratamento mais comuns são internos da válvula de controle de atenuação de ruído, difusores em linha e difusores de ar que minimizam a turbulência. As maneiras de tratamento mais comuns são aumentar a espessura da tubulação, adicionar isolamento acústico ou térmico, ou adicionar silenciadores de tubulação em linha.
O ruído hidrodinâmico ocorre em fluxos líquidos e é causado, predominantemente, pela cavitação. A cavitação consiste na formação e colapso de cavidades de vapor no fluxo.
Este ruído, que ocorre em uma ampla faixa de frequência, é geralmente descrito como o som de cascalho passando pela tubulação.
O ruído aerodinâmico é causado, principalmente, pela expansão ou compressão turbulenta de gases. É causado pelas forças de cisalhamento criadas quando o gás atinge obstruções na corrente da vazão, desacelera, expande-se ou muda a direção da vazão.
A turbulência pode ser um problema em diversos locais: na região de estrangulamento, na região entre a válvula de controle e a parede do corpo, e abaixo da guarnição da válvula de controle.
Os engenheiros da Emerson analisam as fontes acústicas, desde válvulas de controle e guarnições internas até difusores e aspersores, para que você não precise arriscar a segurança dos funcionários, multas caras ou restrições operacionais.
Usamos a norma 60534-8-3 da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) para previsão de ruído e estamos ativamente envolvidos em seu aprimoramento. Aproveitamos nossos laboratórios de vazão e instalações para testes para fornecer previsões precisas de ruído, validadas por meio de testes em conformidade com a norma IEC.
O dimensionamento adequado da válvula é essencial para controlar seu ruído. Uma válvula com tamanho inadequado pode causar problemas de ruído. A Emerson tem técnicas padronizadas de dimensionamento e critérios de seleção de válvulas, levando em conta os fatores que contribuem para o ruído dessas peças, para que você tenha certeza de que nossos produtos funcionarão na sua planta conforme o anunciado.
A independência do jato de saída é crucial para evitar sua coalescência, o que aumenta o ruído. Todas as tecnologias de ruído da Emerson são projetadas com esse fator essencial como padrão.
A gestão de pressão utiliza o princípio da área expansível para permitir uma expansão volumétrica de gás despressurizado e a redução segura da pressão de líquidos com potencial cavitação.
Os formatos exclusivos de passagens de vazão reduzem a turbulência para minimizar o ruído associado à colisão e colocam as camadas de cisalhamento turbulento longe dos limites sólidos, a fim de reduzir o ruído. A redução de pressão em vários estágios, utilizada com princípios de engenharia acústica, controla o tamanho do jato, a formação e a interação, além de acomodar a expansão do fluido.
Reduza o ruído com um silenciador projetado especialmente que causa reflexos de ondas sonoras e interferência destrutiva do ruído.
O silenciador é projetado com várias cavidades dimensionadas em torno de um tubo perfurado. As ondas sonoras entram nas cavidades e interagem. Reflexos de ondas fora das superfícies internas do corpo causam um efeito de cancelamento, chamado interferência destrutiva, o que resulta em redução da propagação de ruídos a jusante.