Sobre o sistema de medição de tanques Rosemount
Garanta operações eficientes, reduza riscos e minimize a incerteza de medições com o sistema de arquitetura escalável aberta
Reduza a incerteza no inventário e as transferências de petróleo:
• Receba dados de tanques em tempo real para cálculos de volume líquido precisos.
• Obtenha uma precisão de transferência de custódia certificada.
• Utilize a capacidade de tanques de forma eficiente.
Melhore a segurança:
• Adequa-se com os padrões de prevenção contra transbordamento, como API 2350.
• Use dispositivos certificados para SIL 2 and SIL 3.
Simplifique as operações de instalação e de terminais:
• Benefícios da tecnologia 2 em 1 exclusiva.
• Simplifique a automação e expansão com o Smart Wireless.
• Use a emulação do medidor para substituir os medidores mecânicos antigos.
O sistema de medição de tanques Rosemount monitora o inventário para que você saiba a quantidade exata de produtos armazenados. O sistema mede bateladas precisas e transferências de custódia entre o navio e a costa, bem como em transmissões de oleodutos. Use o sistema nas operações de rotina, movimentações de óleo, programando os objetivos e incorporando programas. Mantenha a precisão no rastreio de vazamentos e previna transbordamentos, para reduzir o impacto ambiental e as consequências financeiras da perda de petróleo.
Um incidente com transbordamento pode ter consequências graves. O trabalho mais importante de um sistema automático de prevenção contra transbordamento é oferecer a funcionalidade de alarme de nível alto-alto confiável.
Os medidores de radar Rosemount são compatíveis com SIL 2 e SIL 3. Eles estão em conformidade com a API 2350, TÜV/WHG e exigências locais. O Rosemount 5900S conta com uma tecnologia 2 em 1, que permite a medição e o manuseio independente do alarme, usando-se apenas uma abertura do tanque. O teste de prova remota pode ser realizado sem afetar as operações.
O sistema de medição de tanque Rosemount suporta o IEC 62591 (protocolo WirelessHart® ) para uma automação econômica de seu parque de estocagem. Não há necessidade de fiação de campo de longa distância, os custos de instalação podem ser reduzidos em até 70% e a solução wireless permite o acesso a dados de tanques anteriormente fora do alcance. Não é necessário trabalhar a quente e o tempo de inatividade é minimizado. O tempo entre a partida do projeto e o sistema pronto e em operação é drasticamente reduzido.
Adicione os dispositivos de medição de tanque Rosemount ao seu sistema existente, emulando a comunicação anterior do fornecedor de fieldbus. Substitua o seu software de gerenciamento de tanques com o Rosemount™ TankMaster, para uma comunicação sem problemas e livre de transtornos com todos os dispositivos instalados.
Baixar a brochura sobre soluções de prevenção contra transbordamento para terminais de armazenamento
Veja exemplos de soluções de prevenção contra transbordamento para diferentes tipos de tanque