Eliminação da complexidade dos transmissores de nível por radar
Descubra como os avanços mais recentes aumentam a facilidade de uso
Uma revolução na tecnologia permite que a tecnologia de onda contínua modulada por frequência (FMCW) seja usada com dispositivos de radar de baixa potência de 2 fios.
A tecnologia FMCW permite que o radar obtenha mais dados, proporcionando maior confiabilidade e precisão.. A intensidade maximizada do sinal oferece melhor margem para gerenciar condições difíceis de processo, como espuma, turbulência e condensação. Mais informações sobre nossas mais recentes gerações de radares FMCW - dos inventores da medição do nível de radar.
This video is the release video for the Rosemount 5408 and Rosemount 5408:SIS. This are the next generation level transmitters using FMCW radar technology, giving you a 30 times more powerful measurement than traditional plused radars.
Descubra como os avanços mais recentes aumentam a facilidade de uso