Vanessa Case Studies Heo

Plantas de osmose reversa da água marinha

Válvulas de alta pressão para isolar e fornecer uma vedação hermética durante um bloqueio de osmose reversa

Informações gerais do processo

Na osmose reversa (RO), um conjunto de válvulas principais é instalado na área de alta pressão, entre as membranas e as bombas de alta pressão (HP), local em que a pressão pode chegar a até 80 bar e a quantidade de cloro da água é extremamente alta. Nessas condições, os aços inoxidáveis superausteníticos, como o duplex tipo 5A (com PREN > 42) são geralmente utilizados para lidar com a corrosão. No entanto, essas válvulas enfrentam desafios ainda maiores, pois elas geralmente se tornam um dos principais pontos fracos de toda a linha. De fato, enquanto as válvulas de alta pressão devem isolar e fornecer um fechamento hermético durante os bloqueios de osmose reversa (incluindo o isolamento bidirecional sempre que necessário), elas também precisam controlar a pressão durante a partida das bombas para garantir que a pressão suba suavemente dentro das membranas.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Informações gerais do processo
Process_top

Dessalinização da água

Aplicação: Um dos métodos mais bem-sucedidos de dessalinização da água é a osmose reversa de água marinha.

Desafios: Plantas de osmose reversa de água marinha são extremamente dependentes da eficácia do pré-tratamento da água e podem exigir maior quantidade de energia em comparação aos métodos tradicionais. Assim, os usuários finais estão reavaliando o desempenho das válvulas e buscando alternativas para melhorar a eficácia geral da planta. A Emerson consegue fornecer uma solução válida para resolver questões comuns decorrentes do uso das válvulas tradicionais e ajudar os clientes a alcançar seus objetivos. Vanessa série 30 000 é uma válvula robusta, durável e confiável, capaz de reduzir a taxa de falhas a quase zero e maximizar o retorno do investimento do capital. Seu alto nível de integridade de segurança também permite a proteção total das bombas de alta pressão por meio da adoção de outras funções críticas, como o isolamento da bomba principal e, com sistemas de atuação adequados, uma combinação de isolamento e anti-retorno.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Dessalinização da água
Process_bottom
Ative o JavaScript para usar este site.