A válvula tri-excêntrica é uma válvula de processo de primeira linha, feita para os mais altos padrões

Tecnologia das válvulas tri-excêntricas

Melhora as operações com um design que elimina qualquer ação de fricção dos elementos de vedação nos 90 graus de rotação 

CONFIGURAÇÃO BÁSICA DA VANESSA

Nossa válvula tri-excêntrica é uma válvula de processo de primeira linha, feita para os mais altos padrões

A válvula tri-excêntrica com mínimo ou nenhum requisito de manutenção representa a solução definitiva para inúmeros engenheiros de dutos, processos e instrumentação em todo o mundo.

Uma válvula praticamente sem manutenção que não apenas entrega desempenho rigoroso, mas pode fornecer uma solução mais eficiente comparada aos designs de válvulas esfera, gaveta e com obturador.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Nossa válvula tri-excêntrica é uma válvula de processo de primeira linha, feita para os mais altos padrões

Como as válvulas tri-excêntrica funcionam

Design tri-excêntrico

A válvula Vanessa série 30.000 compartilha o mesmo princípio cone a cone de uma válvula de globo, mas a selagem é realizada por uma rotação de um quarto de volta. TOVs usam um sistema de selo consistindo em uma sede fixa e uma superfície de selagem rotativa compartilhando uma forma idêntica: uma seção cônica inclinada. Quando estes cones se sobrepõem, a válvula fica na posição fechada e ocorre a selagem. O conceito de "globo de quarto de volta" é possível pelo uso de três "excentricidades" com o propósito de eliminar completamente a fricção. Ângulos de assentamento e características rotacionais otimizados garantem uma estanqueidade superior através de uma engenhosa combinação do design tri-excêntrico e um anel de vedação metálico flexível sobre todas as configurações de temperatura alta, criogênica e básica.

Excentricidade 1

O eixo é colocado atrás do plano da superfície de vedação para permitir um percurso contínuo da sede.

Excentricidade 2

O eixo é colocado em um lado da linha central do tubo/válvula para permitir o deslocamento do selo da sede durante a abertura de 90°.

Excentricidade 3

As linhas centrais da sede e do cone da junta estão inclinadas em relação à linha central do tubo/válvula. Essa terceira excentricidade elimina completamente a fricção.

Regulado por torque

A força da sede da linha Vanessa é gerada pelo torque aplicado externamente, e não pela interferência mecânica, como nas válvulas esfera em posição de sede, borboleta e obturador. Isso significa que a vedação cone a cone ocorre pela pressão de contato e não pela fricção gerada pela deformação elástica da sede. Este recurso permite que nossa válvula lide com altas classes de pressão e fornece torque de operação confiável e altamente controlado. Nosso design do interior, ângulos de assentamento e acabamento de superfície contribuem para uma demanda de torque muito pequena, consistente e previsível que não é afetada pelas temperaturas e pressões do fluido durante a vida da válvula. A rotação sem fricção garante um torque pequeno e de execução constante pela rotação de 90 graus, de modo que o torque operacional calculado e testado em um produto fabricado recentemente é igual ao de uma válvula equivalente totalmente operacional.

Sede de metal a metal

A selagem metal a metal em última instância, garante que a válvula pode lidar com praticamente todos os níveis de temperatura e pressão e tipos de fluido. Usamos uma sede em Stellite® grau 21 e um anel de vedação resiliente em Duplex, o mínimo para uma alta resistência mecânica. Stellite® 21 é uma liga de cobalto que reveste a sede do corpo para oferecer dureza, resistência à abrasão do fluido, corrosão e desgaste em geral. Devido a seu design exclusivo, o anel de vedação metálico possui propriedades elásticas que permitem que a compressão radial seja uniformemente distribuída ao redor da superfície da sede. Estes são os fatores essenciais para o desempenho de vazamento zero da válvula.

Stellite® é um nome registrado da Deloro

Rotação de um quarto de volta

Uma rotação de um quarto de volta significa torque de execução significativamente menor e mais consistente, comparado a qualquer design de haste ascendente, garantindo que as TOVs Vanessa possam atender tempos de curso extremamente rápidos. Isto também elimina quaisquer efeitos negativos na gaxeta causados por hastes ascendentes, como extrusão e abrasão e, em última instância, oferece um design da válvula mais compacto.

Rotação sem fricção

A eliminação do contato entre a sede e o selo durante a abertura/fechamento estende a vida útil dos elementos de vedação e da válvula. Esta opção também combina com a principal característica de rotação de um quarto de volta, por exemplo, execução baixa e consistente de torque, para a qual a operação da válvula permanece rápida e fácil ao longo do tempo e a modulação é possível inclusive em ângulos extremamente baixos. A capacidade de lidar com requisitos de tempo de curso rápido e um alto número de ciclos é também correlacionado ao recurso de válvula sem fricção. Os usuários podem em última instância ter o benefício fundamental de um ciclo de vida mais longo dos elementos de selagem comparados com outros designs de válvula.

Configuração disponível

Construção das válvulas

A série 30.000 é uma válvula robusta capaz de funcionar com vazamento zero bidirecional, apesar de extremas condições de temperatura. De fato, sua construção toda em metal, inerentemente resistente a fogo, não é afetada por mudanças de temperatura e um castelo longo totalmente integrado mantém a gaxeta protegida de temperaturas de serviço extremas (de -60 °C a 450 °C - de -76 °F a +842 °F).
Além disso, o revestimento pontual do flange garante a planaridade da porca e arruela do parafuso do flange, aumenta a confiabilidade e segurança das juntas flangeadas com vedação de longo prazo e sem exigir reaperto.

Componentes da selagem

Os materiais escolhidos para selagem, acoplados com usinagem precisa, contribuem significativamente para estender a vida da válvula. Cada válvula Vanessa série 30.000 na configuração básica apresenta uma sede suavemente polida com solda sobreposta com Stellite® grau 21 altamente resistente a gripagem, abrasão, erosão e corrosão.

O anel de vedação da Vanessa é o componente chave flexível necessário para realizar a selagem e pode ser laminado em Duplex (no mínimo) ou fabricado como um sólido de peça única. Os anéis de vedação são facilmente intermutáveis graças à sua capacidade de centralização automática e à presença de pinos de referência que simplificam a montagem. Além disso, uma junta espiralada dinâmica garante uma expansão e contração adequadas do anel de vedação durante a abertura e o fechamento.

Internos

As válvulas Vanessa compartilham dos mesmos internos – uma combinação de ângulos otimizados e rolamentos e eixos robustos. Nossos engenheiros desenvolveram por quatro décadas cada um dos componentes para maximizar a segurança enquanto mantém um design extremamente simples e funcional:

  • O eixo em uma peça maximiza a robustez a um nível não atingido com eixos de ponta comumente usados com válvulas borboleta de baixa pressão.
  • As gaxetas em duas peças aumentam a segurança e confiabilidade em termos de emissões evasivas ao longo do tempo.
  • A conexão do eixo ao disco é fixada por chaves (sem pinos) para otimizar a transmissão de torque sem comprometer a integridade do eixo.
  • O disco não é um elemento de selagem, apenas um transportador. Sendo consistente com o material do corpo, o disco pode ser exposto ao mesmo nível de abrasão e corrosão do corpo da válvula sem efeitos negativos na vedação e operabilidade.
  • Os rolamentos e rolamentos de pressão reforçados são projetados para suportar cargas de alta pressão e resistem ao desgaste.
    • Os protetores de rolamento reforçados, trançados e flexíveis de grafite eliminam o risco de penetração de partículas, garantem a demanda de torque constante e aumenta a confiabilidade geral.
  • Dispositivos de retenção internos e externos garantem que o eixo em uma peça à prova de ruptura da Vanessa é seguro para operar e fornecem conformidade completa com API 609.
  • As referências de disco aberto/fechado e um indicador de posição do disco externo simplificam os procedimentos de instalação/remoção de acordo com a API 609.


Características opcionais

A configuração básica da série 30.000 está disponível com várias opções:

  • Um dispositivo de lavagem de gaxeta é geralmente adicionado sempre que o fluido envolver altos riscos de saúde e segurança – através desta conexão, uma câmara de pressão e/ou um ponto de sucção pode ser criado para eliminar ou interceptar qualquer vazamento.
  • Um mecanismo de carregamento ativo minimiza a necessidade de apertar a gaxeta sempre que a válvula é usada em aplicações de carga pesada (incluindo ciclagem térmica) ou a manutenção da gaxeta não é possível.
  • Rolamentos superiores e inferiores podem ser protegidos de meio sujo ou de polimerização/cristalização por dispositivos de lavagem que criam uma barreira através de uma injeção de fluido, oferecendo segurança operacional e confiabilidade adicional.
  • Um metal de peça única anel de vedação sólido (SSR) é escolhido sempre que a aplicação pode afetar negativamente a vida do anel de vedação laminado padrão. SSRs são um recurso padrão em configurações de alta pressão, criogênicas e de alta temperatura.


Stellite® é um nome registrado da Deloro

Configuração criogênica

Nossa configuração criogênica foi projetada para operar com temperaturas tão baixas quanto -254 °C (-425,2 °F). Os seguintes recursos diferenciam a série 30.000 da Vanessa de configuração criogênica da configuração básica:

  • O anel de vedação da Vanessa é sempre uma peça sólida em Nitronic® 50 (anel de vedação sólido) - um material altamente resistente a corrosão, capaz de preservar recursos mecânicos importantes a baixas temperaturas. Nitronic® 50 tem também uma força de alongamento excepcional, aproximadamente o dobro da de outras válvulas de aço inoxidável da série 300 na temperatura ambiente.
  • Um castelo estendido mantém a gaxeta protegida de temperaturas de serviço criogênicas da ordem de -254 °C (-425,2 °F), atendendo os requisitos da BS6364 para aplicações com caixa não fria e as principais especificações do usuário final.
  • Válvulas criogênicas estão disponíveis em estilos de corpo de flange duplo, lug, soldado e soldado de entrada superior:
    • Corpo de flange duplo
      A conexão de tubo mais amplamente usada - permite a melhor distribuição de carga da junta e os parafusos de fixação curtos reduzem o risco de estiramento. O design de flange padronizado também garante uma junta de tubulação segura e facilidade de montagem/desmontagem da linha. A Vanessa fornece flanges ASME e EN incluindo designs para ASME VIII seção 2 div. 1.
    • Corpo soldado
      A escolha ideal quando as conexões flangeadas precisam ser reduzidas, este design oferece uma economia de custo inicial significativa. O corpo soldado elimina completamente a possibilidade de emissões evasivas através das juntas flangeadas, induzidas pelos esforços nas tubulações adjacentes. Como para todas as válvulas Vanessa, a manutenção contínua não é necessária.
    • Corpo lug
      Um design de flange único e mais econômico que do flange duplo, já que requer menos material. Com inserções roscadas em ambos os lados, é instalada usando dois conjuntos de parafusos e sem porcas. De acordo com as práticas comuns na indústria, os operadores tendem a evitar o uso deste estilo de corpo para diâmetros maiores que NPS 36 devido a dificuldades operacionais na instalação da válvula.
    • Corpo soldado de entrada superior
      Quando é exigida uma capacidade de manutenção em linha, este design permite acesso sem remover o corpo da válvula da linha. Todo o interior da válvula pode ser removido do corpo e partes individuais da válvula podem ser acessadas em total segurança. Este recurso permite qualquer reparo da válvula imprevisível e extraordinário, o que seria impossível, impraticável ou inseguro com diferentes designs de válvula. Acima de tudo, a manutenção de uma válvula Vanessa é na maioria das vezes desnecessária durante o ciclo de vida do produto.


Nitronic® é um nome registrado da AK Steel

Configuração de alta temperatura

Nossa configuração de alta temperatura foi projetada para operar com temperaturas de até 815 °C (1.500 °F). Os seguintes recursos diferenciam a série 30.000 da Vanessa para temperatura alta da configuração básica:

  • O anel de vedação da Vanessa é sempre um sólido de peça única em materiais diferentes dependendo do corpo da válvula - isto assegura nenhuma oxidação e enfraquecimento do grafite, enquanto permite que várias tecnologias de blindagem sejam aplicadas a fim de responder aos riscos da aplicação.
  • Um castelo de parafuso estendido mantém a gaxeta protegida de altas temperaturas de serviço de até 815 °C (1.500 °F).
  • Rolamentos e rolamentos de pressão podem ser blindados com Stellite® ou outros revestimentos garantindo altas propriedades mecânicas e respondendo a riscos da aplicação.
  • Todos os materiais, incluindo parafusos do disco, são selecionados para garantir as propriedades mecânicas adequadas em altas temperaturas e taxas de expansão térmica consistentes.


Stellite® é um nome registrado da Deloro

Aplicações




Ative o JavaScript para usar este site.