Gestione delle risorse per energie rinnovabili
Strumenti di analisi, manutenzione predittiva e previsione per l'ottimizzazione efficace delle prestazioni degli asset per le rinnovabili.
La gestione degli asset per le rinnovabili Ovation™ Green e il software SCADA di Emerson offrono un accesso completo alle informazioni operative, per una migliore conoscenza dello stato delle apparecchiature e delle opportunità di ottimizzazione.
Progettato per soddisfare le esigenze e le configurazioni specifiche di servizi di pubblica utilità, fornitori di servizi, OEM e proprietari, il software SCADA Ovation Green è disponibile per il download in due versioni: Cloud ed Enterprise.
Learn how Emerson's built-for-purpose Ovation Green asset management and SCADA software is out-of-the-box ready to provide a unified view of your renewable assets from a single pane of glass, helping to increase production and deliver low-cost clean energy.
La versione basata su cloud del software SCADA Ovation Green si connette automaticamente ai sistemi di generazione di energia rinnovabile e ai sistemi di automazione degli stoccaggi, per monitorare in modo costante produzione, disponibilità, problemi imminenti e molto altro ancora.
L'accesso completo ai dati operativi da un comune web browser consente un processo decisionale più informato, per una reazione istantanea agli allarmi e ai cambiamenti delle condizioni metereologiche. L'implementazione su cloud è una soluzione su host conveniente e adatta ai cluster di rinnovabili e parchi eolici più piccoli.
La versione enterprise dell'Ovation Green SCADA software offre lo stesso valore della versione cloud, con l’obbiettivo di soddisfare le crescenti richieste di proprietari, operatori, società di servizi e OEM di asset per le rinnovabili, per una visibilità completa delle operazioni a livello di flotta.
Il software Enterprise SCADA di Emerson è una soluzione flessibile, scalabile, autonoma o su host, sviluppata per portafogli rinnovabili di medie e grandi dimensioni che richiedono il massimo livello di aggregazione di dati.
La suite SCADA è integrata in un pacchetto di gestione degli asset che offre strumenti di analisi, manutenzione predittiva e previsione per l'ottimizzazione efficace delle prestazioni di una singola turbina eolica, di un parco eolico o di un'intera flotta di rinnovabili.
L'accesso sicuro e standardizzato, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, a un'ampia gamma di dati centralizzati e non filtrati, offre informazioni più approfondite sullo stato delle apparecchiature e sull'opportunità di effettuare delle ottimizzazioni.
Domande frequenti su SCADA per le turbine eoliche
Un sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) è un sistema computerizzato con strumenti software utilizzati per il monitoraggio e il controllo, da una console o da una stazione operativa, delle turbine eoliche e/o dei parchi eolici.
Un sistema SCADA per le turbine eoliche in genere monitora dati quali la velocità del vento, la velocità del rotore, la direzione del vento, la temperatura esterna e l'energia prodotta. Situato all'interno del parco eolico, il collettore dati del sistema SCADA richiede questi dati alle turbine e li archivia come dati storici, in modo che possano essere sincronizzati con il server principale o resi disponibili ad altri sistemi con protocolli standard.
Oltre al monitoraggio e al controllo delle turbine di un parco eolico, il sistema SCADA può offrire anche funzioni di monitoraggio delle prestazione degli asset per strumenti di analisi, manutenzione predittiva e previsione per l'ottimizzazione delle prestazioni di un parco eolico. Queste funzionalità aiutano gli operatori dell'eolico a eseguire in tempo reale l'invio, la manutenzione e l'implementazione di altre decisioni operative.