Monouso farmaceutico

Valvole pinza-tubo

Tecnologia pneumatica e a solenoide a supporto delle applicazioni più esigenti con tecnologie monouso e igieniche.

Che cos'è una valvola pinza-tubo?

Le valvole pinza-tubo schiacciano o comprimono i tubi flessibili monouso per controllare o bloccare il flusso di fluidi, spesso liquidi ad elevata purezza. Le elettrovalvole pinza-tubo utilizzano la corrente elettrica per aprirsi e chiudersi, mentre le valvole pinza-tubo pneumatiche funzionano ad aria compressa. Emerson produce svariate valvole pinza-tubo che garantiscono l'integrità dei fluidi di processo in diversi mercati, quali produzione farmaceutica e biofarmaceutica, diagnostica, alimenti e bevande, nonché nelle applicazioni con tecnologie monouso (SUT).

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Che cos'è una valvola pinza-tubo?

Prodotti - Valvole pinza-tubo

Marchi di automazione industriale e degli impianti di produzione

Logo ASCO
Logo AVENTICS
Logo Movicon
Logo PACSystems
Logo SolaHD
Logo TESCOM
Logo TopWorx

Domande frequenti sulle valvole pinza-tubo

A che cosa servono le valvole pinza-tubo?
Quali sono alcuni tipi di valvole pinza-tubo?
Quali sono alcune applicazioni delle valvole pinza-tubo?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti sulle valvole pinza-tubo

Media e applicazioni realizzate

At Emerson, we understand the challenges of repeatability and reliability in biotechnology process manufacturing - from test bench, to production line, all the way to market.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.