Ottimizza il tuo processo con la strumentazione di temperatura

Da oltre 60 anni, i prodotti Rosemount™ e Paine™ sono riconosciuti come leader nel settore dell'industria di processo.In quanto partner affidabile per le misure di temperatura, Emerson offre strumenti di temperatura testati in fabbrica e pronti per l'installazione. Il nostro strumento per la temperatura fornisce misure affidabili e accurate nelle applicazioni più difficili, consentendo di mantenere livelli di temperatura ideali e di preservare il corretto funzionamento di materiali e attività.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ottimizza il tuo processo con la strumentazione di temperatura

Prodotti








Media e case study

Rosemount™ X-well™ Technology eliminates the need for a thermowell or process penetration, which can help save you 65% on engineering and design time and 70% on installation and maintenance costs, reducing your total cost of ownership by up to 30%.

Thermowell design can be complex, typically needing recalculations three to four times per temperature point to pass PTC 19.3 standards for safe operation. Thermowell Design Accelerator dramatically reduces thermowell design time to free up engineering resources for other high value tasks.

Learn how the Rosemount Twisted Square Thermowell reduces vortex induced vibrations, the leading cause of thermowell failure, to give you longer lasting equipment life and a solution for thermowells that don't pass AMSE 19.3 TW calculations.

Misura di livello delle rinfuse solide

The Engineer's Guide to Industrial Temperature Measurement

La risorsa tecnica di riferimento per tutto ciò che riguarda la temperatura di processo.

Scarica la guida
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.