Scopri i dettagli della tecnologia Rosemount X-well

Come funziona

La tecnologia Rosemount X-well misura le temperature ambiente (T1) e della superficie del tubo (T2) per calcolare la temperatura del processo (T3) mediante un algoritmo della conduttività termica. Il calcolo prende in considerazione le proprietà di conduttività termica dell’unità e della tubazione per ottenere misurazioni affidabili e precise della temperatura di processo, con un'accuratezza simile a quella dei pozzetti termometrici tradizionali. 

Risparmi sulle spese operative

Riduzione dei costi operativi, aumento dell’efficienza, delle prestazioni e dei risparmi di tempo grazie alla tecnologia Rosemount X-well. Questa soluzione innovativa non richiede rimozione per pig, chiusura/tagout o interruzioni di processo, offrendo una riduzione dei costi del ciclo vitale, un aumento della produttività e una manutenzione più semplice. Oltre a garantire maggiore sicurezza e affidabilità dei processi, questa tecnologia elimina l'insorgere di punti di perdita, grazie alla sua natura non intrusiva.

Risparmi sulle spese in conto capitale

Per una maggiore efficienza in termini di costi, la tecnologia Rosemount X-well è in grado di ridurre il costo di ciascun punto di misura della temperatura del 30%. Progettata senza pozzetti termometrici, questa soluzione non intrusivo riduce i tempi di progettazione del 65% e i tempi di installazione del 70% grazie all'eliminazione dei calcoli della frequenza di risonanza e a un'installazione enormemente semplificata. Dal momento che non entra in contatto con il processo, questa tecnologia riduce inoltre l’impatto delle modifiche progettuali in fase avanzata del processo e dei costosi materiali non comuni.

Applicazioni

I molti e versatili benefici della tecnologia Rosemount X-well la rendono un'ottima soluzione per un'ampia gamma di applicazioni di monitoraggio. Queste applicazioni includono il monitoraggio dei condotti e delle teste di pozzo, delle tubature di piccole dimensioni, delle misurazioni di allocazione e dei progetti di ammodernamento che necessitano di nuovi punti. La tecnologia Rosemount X-well può inoltre essere utilizzata in applicazioni complesse con velocità elevate, liquidi con sospensioni solide, fluidi con particolato pesante, processi cleaning-in-place, fluidi a elevata viscosità e processi onerosi che richiedono materiali non comuni. 

Componenti della tecnologia

Progettato con la tecnologia Rosemount X-well, la soluzione è composta da un trasmettitore di temperatura Rosemount 3144P o un trasmettitore di temperatura wireless 648 in un'unità dotata di un sensore da montare sui tubi Rosemount 0085. I vantaggi di questi componenti includono l'installazione flessibile su tubo e le migliori precisione e stabilità di trasmissione della categoria. Questi benefici sono integrati nelle migliorie della tecnologia Rosemount X-well, che semplificherà la misurazione della temperatura eliminando i pozzetti termometrici e la penetrazione del processo. 

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.