Attuatori elettrici
Gli attuatori elettrici di Emerson si basano su decenni di innovazioni tecnologiche per automatizzare in modo sicuro un'ampia varietà di valvole industriali.
Gli attuatori elettrici offrono una soluzione a emissioni zero per le tue esigenze di automazione delle valvole. Con opzioni adatte a valvole di isolamento e di controllo, offriamo soluzioni di azionamento progettate per una gamma di dimensioni e cicli di lavoro delle valvole. Il nostro attuale portafoglio prodotti si è sviluppato a partire da tecnologie innovative sviluppate da Bettis™, Biffi™, EIM™ e Fisher™.
Domande frequenti sugli attuatori elettrici
Scopri le risposte ad alcune delle domande più comuni sull'azionamento delle valvole elettriche.
Gli attuatori elettrici sono dispositivi che utilizzano un motore elettrico per controllare il movimento di una valvola. Convertono l'energia elettrica in energia meccanica per azionare la valvola.
L'attuatore riceve un segnale di comando da un sistema di controllo. In base al segnale ricevuto, il motore elettrico dell'attuatore aziona un componente meccanico, come un ingranaggio, una vite o un altro meccanismo, per regolare la posizione della valvola su cui è installato. Quando ruota, il motore converte l'energia elettrica in forza meccanica per muovere la valvola.
Ci sono cinque cose fondamentali da sapere quando si sceglie un attuatore elettrico:
1. Su quale tipo di valvola verrà installato: multigiro, quarto di giro o lineare?
2. Che tipo di servizio è richiesto: attivazione/disattivazione, modulante o di controllo?
3. È necessario un sistema a prova di errore?
4. Quale campo di lavoro di coppia o di spinta è necessario?
5. Quale tipo di attuatore è preferibile: non intrusivo o convenzionale?