Sensori di temperatura Rosemount™

Sensori di temperatura Rosemount™

Soluzioni per la misura della temperatura realizzate per coerenza e precisione

Migliora precisione e stabilità con i sensori giusti

Migliora accuratezza e stabilità sul punto di misura della temperatura

Emerson rappresenta la soluzione unica in fatto di sensori di temperatura. Offriamo molte opzioni di taratura, comprese costanti di Callendar-Van Dusen per la corrispondenza trasmettitore-sensore per fornire il più alto livello di precisione possibile. Con diversi sensori disponibili, è possibile soddisfare una vasta gamma di requisiti di applicazioni industriali con precisione, ripetibilità e stabilità, garantendo al contempo controllo del processo, efficienza della produzione, qualità e sicurezza.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Migliora accuratezza e stabilità sul punto di misura della temperatura

Come funzionano i sensori

Rilevatori di temperatura a resistenza (RTD)

I rilevatori di temperatura a resistenza (RTD) sono realizzati in metallo resistivo con conduttori contenuti in una guaina protettiva. In base al fenomeno della resistenza termica, le letture della temperatura si possono dedurre dalla variazione della resistenza nei rilevatori RTD, vale a dire che, se la temperatura aumenta, aumenta anche la resistenza. Il metallo resistivo può essere platino, rame o nichel. Il platino è molto più diffuso grazie alla precisione e all'eccellente ripetibilità.

Termocoppie

La misura della temperatura della termocoppia si basa su un campo elettro-magnetico generato tra due fili di metallo dissimili su una giunzione a caldo rispetto a una giunzione a freddo. La differenza di tensione tra questi due punti consente di dedurre la lettura della temperatura. In base alla composizione metallica della termocoppia è possibile misurare diversi campi di temperatura.

Soluzioni per sensori di temperatura

Una robusta e affidabile termoresistenza RTD che offre opzioni di taratura per risparmiare tempo, pronta per l'installazione di termoresistenze RTD.

  • Pt-100, elemento singolo o doppio
  • Offre costanti di Callendar-Van Dusen per la corrispondenza sensore-trasmettitore per fornire il più alto livello di precisione possibile: da -196 a 600 °C (da -321 a 1.112 °F)
  • Design con film sottile e cavo avvolto per flessibilità nelle applicazioni.

Un design flessibile e versatile che offre opzioni per soddisfare i requisiti di sistema e può soddisfare certificazioni globali per aree pericolose.

  • Un tempo di risposta più veloce rispetto agli RTD
  • Eccellente resistenza alle vibrazioni
  • Possibilità di alta precisione
  • Tipi di termocoppia J, K e T, soddisfa gli standard ASTM e IEC
  • Tutti i tipi di termocoppia soddisfano gli standard ASTM e IEC.
    • Termocoppia tipo J
      • da -40 a 760 °C (da -40 a 1400 °F)
    • Termocoppia tipo K
      • da -40 a 1200 °C (da -40 a 2192 °F)
    • Termocoppia Tipo T
      • da -196 a 370 °C (da -321 a 698 °F)
    • Termocoppia tipo N
      • da 650 a 1.260 °C (da 1.202 a 2.300) °F)
    • Termocoppia Tipo E
      • da 95 a 900 °C (da 203 a 1.652 °F)

Una soluzione perfetta per applicazioni igieniche, la connessione al processo asettica è adatta ad applicazioni CIP, assenza di zone morte e di misura.

  • Pozzetto termometrico integrato incluso
  • Certificazione 3A
  • Numerose connessioni al processo Tri-Clamp tra cui scegliere

Offre capacità regolabile.

  • Offre capacità regolabile
  • Elimina la necessità di tenere a magazzino molti sensori diversi
  • Disponibile con raccordo di montaggio fisso o regolabile

Offre capacità regolabile.

  • Il design compatto è perfetto per aree ristrette
  • Configurazioni con elemento singolo e doppio
  • Precisione di Classe A o B oppure opzione di programma di taratura con costanti di Callendar-Van Dusen

Media e case study

Making the right choice RTD vs. Thermocouple

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.