Monitoraggio delle condizioni delle turbine eoliche
Riduci i costi e i tempi di fermo e ottimizza la produzione di energia con la manutenzione predittiva
Il software e le tecnologie di automazione Ovation™ Green di Emerson includono soluzioni eoliche complete che si avvalgono dei nostri decenni di profonda esperienza nel settore.
Progettato in modo specifico per le turbine eoliche, il nostro software di monitoraggio delle condizioni utilizza dati in tempo reale per individuare rapidamente la causa principale di un problema prima che si aggravi, consentendo così di prendere decisioni più rapide e informate.
Ogni soluzione è studiata su misura per soddisfare le esigenze specifiche delle singole turbine ed è adattabile all'implementazione all'interno di una flotta di asset eolici.
Una soluzione combinata costituita da turbine eoliche e controllo per il monitoraggio delle condizioni integrato in un controllore Emerson.
Una soluzione hardware standalone per il monitoraggio delle condizioni che può essere integrata all'interno di qualsiasi controllore delle turbine eoliche.
La gestione delle risorse Ovation Green e il software SCADA di Emerson, disponibili per tutte le piattaforme di turbine eoliche, sono un'estensione naturale della nostra soluzione di monitoraggio delle condizioni per una visione strettamente integrata e completa dello stato delle turbine eoliche. Un'interfaccia intuitiva fornisce informazioni fondamentali all'analista delle vibrazioni sullo stato della turbina, oltre che su produzione, disponibilità, allarmi, condizioni atmosferiche e molto altro.
Il centro di sorveglianza per il monitoraggio delle condizioni di Emerson offre ai clienti una sorveglianza remota 24 ore su 24, 7 giorni su 7 delle turbine e dei parchi eolici. I servizi standard inclusi in ciascuna soluzione di monitoraggio delle condizioni comprendono la preparazione dei dati cinematici, la configurazione iniziale del sistema, la raccolta e l'elaborazione dei dati di monitoraggio delle condizioni durante la fase di apprendimento (generalmente 3 mesi).