Ottimizzazione delle turbine eoliche
Soluzioni di ottimizzazione delle turbine eoliche che riducono i carichi e migliorano la produzione e tagliano il costo complessivo dell'energia.
I nostri esperti di controllo e carico delle turbine eoliche sono specializzati nell'ottimizzazione delle turbine eoliche e possono fornire una vasta gamma di funzioni di controllo avanzate. Attingendo alle competenze e fornendo servizi avanzati per l'integrazione dei controlli, siamo in grado di ridurre i carichi e/o migliorare la produzione di energia, riducendo così il costo complessivo dell'energia.
Si intendono inclusi algoritmi e azionamenti per il controllo del passo delle pale della turbina principale, la velocità del rotore, la potenza del generatore e il posizionamento in imbardata, oltre alle funzioni di supporto come raffreddamento, lubrificazione, alimentazione elettrica, ecc.
Produzione annuale di energia (AEP).
Strategie di controllo esclusive per il miglioramento di produzione e prestazioni (2PI e coppia).
Robusto controllo di passo e potenza per una produzione di energia ottimale.
Controllo individuale del passo per la riduzione di inclinazione e imbardata della navicelle, carichi estremi e sollecitazioni di pale e torrette.
Smorzamento della trasmissione per la riduzione di carichi e sollecitazioni su trasmissione e scatola degli ingranaggi.
Smorzamento attivo della torretta per la riduzione di carichi e sollecitazioni sulla torretta.
Toolbox software per carico e controllo: per ottimizzare la progettazione e i calcoli di carico per le turbine eoliche di ogni dimensione.