Controllo dei parchi eolici
Sistemi di controllo affidabili, flessibili e intelligenti per parchi eolici, costruiti sulla base di decenni di esperienza.
Le turbine eoliche e i parchi eolici moderni si sono ampliati sempre di più in risposta all'aumento della domanda globale di energia controllata flessibile. Un parco eolico deve essere ottimizzato e controllato correttamente per essere bilanciato e conforme agli standard di rete necessari.
Il sistema di controllo per parchi eolici di Emerson è costituito da hardware collaudato sul campo, sviluppato per ambienti difficili on e off-shore, e software di automazione avanzato ottimizzato per la sede specifica.
Domande frequenti sul controllo dei parchi eolici
Un parco eolico è controllato da un apposito controller che invia i set point di potenza attiva e reattiva, come richiesto dall'operatore del sistema di trasmissione (TSO), direttamente all'unità della turbina eolica oppure tramite un controller di gruppi in caso di parchi eolici molto estesi.
Il sistema di controllo dei parchi eolici si adatta alla maggior parte dei codici di rete e in genere è costituito da un controller per parchi eolici, un controller di gruppi, una stazione di rete, una stazione meteo, un software di automazione avanzato completamente collaudato e i servizi associati. Anche se l'architettura del sistema di controllo è solitamente standard, siamo in grado di offrire soluzioni su misura per esigenze specifiche.