Smart Commissioning
Accélérez le calendrier de projets grâce à la mise en service automatique.
Le processus technologique Smart Commissioning rationalise l'intégralité du cycle de mise en service, y compris la conception du système, la configuration des instruments, les tests et la documentation.
Le Smart Commissioning permet de réaliser des projets d’automatisation dans des délais à la fois serrés et variables. Ce processus repose sur l'automatisation de tâches manuelles grâce à la technologie.
La méthode de configuration efficace des instruments HART consiste à « définir une fois et réutiliser plusieurs fois » grâce à la fonction de configuration en masse dans AMS Device Manager. Les utilisateurs définissent des modèles qui sont ensuite appliqués simultanément à plusieurs instruments. Cette méthode permet de réduire considérablement le temps nécessaire à la configuration et de simplifier le processus de modification de la configuration de plusieurs instruments.
Avec le Smart Commissioning, il est possible de configurer la logique de contrôle indépendamment de l'affectation des entrées/sorties pour les instruments de terrain, transformant ainsi la réalisation des projets d'automatisation.
Dissocier la conception physique des entrées/sorties de la configuration des stratégies de contrôle permet de réduire drastiquement les interdépendances entre le calendrier pour l'installation des instruments de terrain et la planification de la configuration du système de contrôle-commande.
Le Smart Commissioning établit automatiquement des liens entre les références des instruments de terrain et les stratégies de contrôle, en utilisant le repère HART des appareils. Cette liaison automatisée permet d'effectuer rapidement des changements de dernière minute. Avec le Smart Commissioning, il est possible de retarder la création des liaisons entre le matériel et le logiciel, offrant ainsi à l'équipe du projet de gagner en flexibilité et en rapidité pour traiter les changements tardifs de conception.