Nettoyage par ultrasons
Les nettoyeurs ultrasoniques à la vapeur et les systèmes aqueux Branson, ainsi que leurs composants, vous permettent de remplir vos objectifs en matière de propreté.
Les nettoyeurs à ultrasons utilisent des ondes sonores à haute fréquence pour détacher efficacement les contaminants des surfaces des équipements délicats. Ce sont des outils essentiels pour obtenir un niveau de propreté extrêmement élevé dans divers domaines tels que les appareils médicaux, les équipements de laboratoire et les composants électroniques utilisés dans les applications aérospatiales et industrielles. Grâce à sa technologie Branson éprouvée, Emerson propose des solutions standard personnalisées et entièrement automatisées pour un nettoyage de précision rapide et économique.
Notre laboratoire de nettoyage de précision est parfaitement équipé pour vous fournir des mesures précises en matière de propreté. Nous utilisons des méthodes telles que la chromatographie en phase gazeuse pour définir les résidus organiques, ainsi qu'une analyse gravimétrique pour vous aider à déterminer le niveau de propreté de vos pièces. En s'appuyant sur la technologie et l'expérience de Branson, les experts d'Emerson peuvent recommander la bonne combinaison d'équipement et de procédé pour atteindre de manière rentable votre objectif de nettoyage.
L'objet à nettoyer est placé dans un bac d'eau ou de solvant nettoyant. L'ensemble du bac est ensuite soumis à des ondes sonores caractérisées par une pression à haute fréquence qui font vibrer le liquide à des fréquences extrêmement élevées. Cette agitation est à l'origine de la cavitation et de forces puissantes qui agissent sur tout contaminant déposé sur l'objet et dans les trous et renfoncements de ce dernier. Ces forces délogent tout corps étranger et l'éliminent de l'objet. L'automatisation apporte une efficacité accrue à chaque étape du processus.
L'équipement de nettoyage par ultrasons Branson d'Emerson a démontré sa fiabilité et son efficacité dans des dizaines d'applications sur divers marchés. Qu'il s'agisse de pièces industrielles, d'appareils médicaux de précision ou de processus de laboratoire, notre large gamme de modèles disponibles, qu'ils soient standards ou personnalisés, vous permettra de bénéficier d'une qualité élevée et constante tout au long de votre application. Vous disposez d'un large éventail d'options pour satisfaire pratiquement tous les besoins de nettoyage de précision.
Le modèle B452P bénéficie de décennies d’expérience dans le dégraissage pour répondre aux besoins croissants d’un marché en pleine évolution. Ce modèle intègre d'importantes fonctions sur le plan de l'environnement et de la sécurité, dont des compresseurs intégrés pour le refroidissement primaire et le refroidissement par valeur négative. L'automatisation du système, la conception ergonomique et l'IHM à écran tactile font partie des caractéristiques clés.
Assemblage par soudage des plastiques et des métaux pour les véhicules électriques et à moteur à combustion
Soudures et nettoyage de précision pour les circuits sensibles, les capteurs intégrés et les composants délicats
Les ultrasons découpent et assemblent les tissus non tissés, ce qui permet une production automatisée à haut débit et à faible coût.
Soudez des composants pour les petits et grands appareils ménagers, des lave-linge aux appareils de cuisine et de bain
Apporter une expertise technique et des innovations de soudage pour créer la nouvelle génération de technologie des batteries.
Confiez à nos ingénieurs la réalisation d’un examen approfondi et d’une analyse de votre application qui permettront de trouver la solution Branson la mieux adaptée à vos besoins.