IND_LS_BIOTECH_Vials_001

Médecine et sciences de la vie

L’expertise et les technologies de l’automatisation au service des fabricants réglementés souhaitant accroître leur efficacité opérationnelle et optimiser leur production.

Baisse des coûts, réduction du délai de commercialisation et amélioration de la qualité

Des médicaments aux dispositifs médicaux, les fabricants créent des produits innovants et fiables qui aident les personnes à mener des vies plus saines. Emerson possède la technologie et l'expertise en automatisation pour résoudre vos problèmes de fabrication et proposer des solutions efficaces pour améliorer la gestion des données, la qualité des produits en temps réel, la fiabilité et les coûts d'exploitation. Pendant la phase de conception, la mise en œuvre, le démarrage et jusqu'à l'optimisation en continu, faites confiance à Emerson pour rester compétitif dans une économie mondiale.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Baisse des coûts, réduction du délai de commercialisation et amélioration de la qualité
PPL_LS_BIOTECH_Woman-Vial_001

Actualités

Article

Le secteur biopharmaceutique progresse vers un contrôle du procédé unifié

Les obstacles traditionnels entre le biotraitement en amont et en aval disparaissent peu à peu, car le secteur biopharmaceutique intègre des...

Le nouvel anneau de rinçage d’Emerson facilite la commande et l’installation avec une solution...

L’anneau de rinçage TESCOM AGI se distingue par sa conception modulaire, idéale pour les applications de rinçage et de purge dans les tours de...

Le nouveau transmetteur sans fil d’Emerson offre une flexibilité inégalée pour le contrôle et la...

Le transmetteur d’entrée ou de sortie multi-logique sans fil Rosemount 802 permet un contrôle à distance des équipements, réduisant ainsi les...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.