Solutions de jumeaux numériques
Sécurisez vos opérations grâce à un jumeau numérique qui permet de former les opérateurs et de tester les équipements et les procédés par la simulation dynamique.
Il n’est pas facile d’optimiser les performances. Il n’y a que peu de place pour les approximations, les prévisions peuvent donc s’avérer précieuses lorsqu’il s’agit de savoir ce qui permettra d’améliorer véritablement vos opérations. Les solutions de jumeaux numériques d’Emerson aident à établir ces prévisions grâce à un logiciel de simulation dynamique, qui modélise les environnements physiques, vous permettant d’effectuer des tests avancés et de former les opérateurs, sans que cela ait d’incidence sur le fonctionnement des procédés. Réduisez le coût et le risque liés à l’amélioration des opérations, tout en les rendant plus sûres et en renforçant les compétences de votre personnel.
Un jumeau numérique peut mettre en relation vos opérations avec des spécialistes, où qu'ils se trouvent. Il permet de concevoir et de tester vos stratégies. Il assure la formation virtuelle des opérateurs aux situations anormales et la réalisation de tests hors ligne pour améliorer les procédés industriels.
Adapter la fidélité de la simulation en fonction de vos besoins vous permet de garantir le retour sur investissement et d'avoir une vue d’ensemble plus complète de votre exploitation.
La structure intégrée exploite les données de conception, de contrôle et d'historique pour aider vos équipes à prendre des décisions, qui peuvent évoluer en fonction des besoins de vos opérations.
Un modèle de jumeau numérique plus complet peut simuler davantage de situations anormales en moins de temps, ce qui accélère le perfectionnement des opérateurs.
Sans une vue d’ensemble complète de l'exploitation, le système est remis en marche de manière manuelle. Un modèle plus complet et à jour active des flux de travail numériques qui contribuent à automatiser le démarrage en toute sécurité.
Simuler diverses conditions afin d’analyser et d’optimiser vos opérations pétrolières ou gazières.
Emerson’s new high-fidelity, embedded simulator is a digital twin that allows operators to experience a huge variety of situations and scenarios virtually indistinguishable from a genuine control room environment. Watch what Platte River Power Authority has to say about the benefits they’ve realized at the Rawhide Energy Station from both an operator training and control logic testing perspective.
The Digital Twin is an essential first step to Digital Transformation, and Emerson has invested strategically to offer these technologies. The Mimic HYSYS Link, a joint product development between Emerson and AspenTech, creates a seamless integration and a scalable Digital Twin.
By utilizing Emerson’s expanding, comprehensive portfolio of pipeline solutions, oil and gas manufacturers can ensure pipeline integrity for improved maintenance and performance, greater regulatory compliance, and reduced risk from safety incidents.