Tescom-P-DK

Détendeur TESCOM™ série DK

Product Description

Le détendeur de la série DK améliore la résolution et le contrôle à des pressions et à des débits moyens. Le modèle DK peut être couplé au détendeur 26-1600 pour le contrôle à distance ou associé au contrôleur ER5000 pour une régulation de la pression automatisée à distance et précise de ±0,1 %. Idéal pour une utilisation dans le cadre du développement et des tests de composants, de l'étalonnage des débitmètres, des test périodiques et d'éclatement, du formage superplastique des métaux, du formage sous vide, de tests de cathéters ou de disques de rupture, et de tests et d'étalonnage des manomètres et capteurs. Convient aux applications de revêtement.

Classe de pression
Pression amont maximale : 69,0 bar
Pression aval maximale
Chargement par air : 0-41,4 bar
Chargement par dôme : 0-48,3 bar
Corps, chapeau, bague pour chapeau de siège
Laiton, acier inoxydable 316
Membrane et joints toriques
Buna-N, éthylène-propylène, Viton®
Siège, vanne principale
CTFE, Teflon®, Vespel®
Matériau du filtre de 40 microns
Acier inoxydable 316, laiton fritté
Autres pièces
Acier inoxydable série 300, laiton
Température de service
-2 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice
SAE 1/4, 3/8, 1/2 SAE
NPTF 1/4, 3/8, 1/2
Capacité de débit
Cv = 0,35
Type de charge
Dôme, air
Poids
Chargement par dôme : 1,6 kg
Chargement par air : 2,5 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Évent confiné et séparé
  • Capacité haut débit

Documentation et schémas