Tartarini-P-PS RE

Pilotes Tartarini™ séries PS et RE

Product Description

Les pilotes séries PS et RE sont principalement utilisés dans les applications de gaz naturel, d’air ou dans d’autres applications de gaz non corrosifs. À l’exception des types PSO/79 et PSO/80, tous les pilotes série PS/ sont livrés avec un filtre (capacité de filtrage de 5 microns) et un stabilisateur de pression intégré.

Configurations disponibles
Valeur Spéc 1 générique
Type de raccordement
Taraudé NPT 1/4"
Classes de pression
Valeur Spéc 3 générique
Limites de température
Fonctionnement de version standard : -10 °C à 60 °C
Fonctionnement version basse température : -20 °C à 60 °C

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Sensibilité élevée
  • Performances améliorées
  • Précision