Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-499ATrDO Trace Dissolved Oxygen Sensor

Sonde d'oxygène dissous Rosemount™ 499ATrDO

Product Description

Sonde ampérométrique recouverte d’une membrane, la sonde de traces d’oxygène dissous (OD) Rosemount 499ATrDO détermine en continu la concentration d’oxygène dissous dans l’eau au niveau du microgramme. Cette sonde d’oxygène dissous est idéale pour les applications au condensat de vapeur et à l’eau d’alimentation de chaudière.

Précision
< 20 ppb ±1 ppb
> 20 ppb ±5 % de la dérive de mesure : < 4 % après 60 jours
Plage de température
0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
Plage de mesure
de 0,1 ppb à 20 ppm
max.
0 à 65 psig (101 à 549 kPa abs)
Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé : Noryl™, Viton™, téflon (TFE) et silicone

Caractéristiques

  • Haute précision de ±1,0 ppb pour la mesure de concentrations inférieures à 20 ppb
  • Stabilisation rapide après étalonnage ou maintenance
  • Remplacement facile de la membrane sans outil spécial
  • Compensation automatique des variations de perméabilité de la membrane
  • Le connecteur Variopol (VP) en option permet de remplacer la sonde sans besoin de nouveau câble

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 19 results for Pièces et accessoires
: