Micro Motion-P-Coriolis-LNG

Système de distribution de GNL Micro Motion nouvelle génération

Product Description

Le système de distribution de GNL utilise un compteur à la fois pour la distribution de liquide et le retour de gaz. Accompagné d’un seul transmetteur, cet instrument présente une solution unique et complète pour les mesures de distribution.

iec-ex

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
Débit du distributeur de liquide
1 200 à 18 000 kg/h (2 646 à 39 683 lb/h)
Débit du retour de gaz
120 à 1 800 kg/h (265 à 3 968 lb/h)
Incertitude en débit massique
± 0,5 % du lot (liquide)/± 0,5 % du lot (gaz)
Répétabilité de la mesure de débit massique
±0,25 % du lot (liquide)/± 0,5 % du lot (gaz)
max.
50 bar
Température du fluide mesuré
-196 à 60 °C
Étendue de mesure
1/15

Caractéristiques

  • Le débitmètre de remplissage et le débitmètre de retour de gaz intégrés dans un même transmetteur constituent une solution complète pour les distributeurs de GNL.
  • Sa conception compacte permet d’économiser de l’espace.
  • La platine processeur double cœur 2-en-1 avec barrière de sécurité intégrée simplifie l’installation du câblage.
  • Le joint d'obturation améliore la fiabilité et la durabilité.
  • Les mesures sont excellentes dans des conditions d’écoulement biphasique pour surmonter les défis liés au gaz entraîné.
  • L’absence de pièces mobiles s’usant avec le temps permet la fiabilité et la répétabilité des mesures.
  • Le débitmètre offre une performance certifiée par une partie tierce et il est homologué pour le comptage transactionnel pour répondre aux exigences locales.

Documentation et schémas