Magtech-P-LTM Level Transmitter-Magnetostrictive

Transmetteur de niveau magnétostrictif Magtech™ LTM

Product Description

Pour assurer la fiabilité des opérations, le transmetteur de niveau Magtech LTM effectue des mesures directes et non intrusives dans la tuyauterie. Le transmetteur de niveau magnétostrictif détermine le niveau de liquide en détectant le niveau des aimants contenus dans le flotteur, puis transmet la mesure au système de contrôle-commande. Le transmetteur Magtech LTM fonctionne avec l'indicateur de niveau magnétique Magtech pour apporter une solution idéale aux applications haute pression et haute température.

Température de service
-200 à 750 °F (-129 à 399 °C)
Protocole de communication
4-20 mA/HART®, bus de terrain Foundation™
Indicateur/Interface
Indicateur local intégré avec boutons

Caractéristiques

  • Configuration conviviale à l'aide de menus à invites automatiques
  • Suivi continu de l'état des instruments via HART
  • Offre une solution non invasive avec l'indicateur de niveau magnétique Magtech

Documentation et schémas