AVENTICS-P-PRA

Vérins pneumatiques AVENTICS™ PRA

Product Description

Les vérins profilés AVENTICS série PRA (ISO 15552) ont une conception compacte et intègrent des rainures de capteur. Les vérins série PRA (ISO 15552) peuvent être utilisés dans tous les secteurs industriels. Cela comprend l’automatisation des process industriels, la construction de machines et systèmes ainsi que des domaines d’application spécifiques.

Caractéristiques

  • Rainures en T de 6 mm et rainures en C de 4 mm pour monter un grand nombre de capteurs de manière facile, rapide et compacte
  • Diamètres de piston disponibles de 32 à 125 mm
  • Système d’étanchéité modulaire pour plus d’adaptabilité
  • Amortissement pneumatique de fin de course avancé
  • Éléments d’amortissement élastiques supplémentaires
  • Large choix de variantes et d’accessoires via le configurateur

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas